플러그타입 서지 보호 장치, 타입 2/클래스 II에 따름, 선형 작동 특성이 있는 DC 전원용, 원격 표시 접점 있음.
직류용 서지 보호
이러한 구조 때문에 직류 시스템은 정규 작동 중 및 오류 시 교류 시스템과 다른 동작을 보입니다. 따라서 여기에는 특정 서지 보호 장치가 필요합니다. 설치 위치 및 요구 사항에 따라 이러한 SPD는 타입 1 및 타입 2 보호 장치로 구분됩니다.
플러그타입 서지 보호 장치, 타입 2/클래스 II에 따름, 선형 작동 특성이 있는 DC 전원용, 원격 표시 접점 있음.
플러그타입 서지 보호 장치, 타입 2/클래스 II에 따름, 선형 작동 특성이 있는 DC 전원용, 원격 표시 접점 있음.
누출 전류 없는 2핀 절연 및 접지 DC 전압 시스템용 플러그타입 서지 보호 장치, 최대 48 V DC의 선형 작동 특성 있음, DIN 레일 마운트용, 원격 표시 접점이 있는 3핀 베이스 부품, 3개의 플러그타입 온도 모니터링 보호 부품, 각 플러그에 대한 상태 메시지.
낙뢰/서지 보호 장치, 타입 1/2 / 클래스 I/II에 따름, 최대 1000 V DC의 선형 단극 DC 공급 시스템용, DIN 레일 마운팅용, 원격 표시 접점 있음.
DC 전원용 VALVETRAB SEC 제품군의 서지 보호 장치용 교체 플러그.
DC 전원용 VALVETRAB SEC 제품군의 서지 보호 장치용 교체 플러그. 220 및 380 V DC에 대한 접지 경로 보호.
DC 전원용 VALVETRAB SEC 제품군의 서지 보호 장치용 교체 플러그.
DC 전원용 VALVETRAB SEC 제품군의 서지 보호 장치용 교체 플러그.
누출 전류 없는 2핀 절연 및 접지 DC 전압 시스템용 플러그타입 서지 보호 장치, 최대 380 V DC의 선형 작동 특성 있음, DIN 레일 마운트용, 원격 표시 접점이 있는 3핀 베이스 부품, 3개의 플러그타입 온도 모니터링 보호 부품, 각 플러그에 대한 상태 메시지.
이점
- 서지 전압에 대한 안정적인 보호로 인한 DC 전압 공급 시스템의 안전한 작동
- 최대 고도 6000 m(해수면 기준)까지 다양한 용도로 사용 가능
- 컴팩트 설계로 인한 공간 절약형 설치
- 기계적/시각적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점이 제공하는 뛰어난 수준의 정보
신제품
DC 그리드용 낙뢰 전류 어레스터
최대 1,000V DC 산업용 애플리케이션용
DC 전원 그리드는 AC 전원 그리드에 비해 더 많은 이점을 제공하며 에너지 전환 추진 과정에서 중요한 역할을 합니다. 새로운 VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R 낙뢰 전류 어레스터는 낙뢰 전류 및 서지 전압으로 인한 손상으로부터 DC 전원 그리드를 안정적으로 보호합니다.
주요 기능
- 타입 1 / 타입 2에 따른 낙뢰 전류 어레스터
- 최대 1,100 V DC Uc의 애플리케이션에서 사용 가능
- 연장된 삽입 퍼넬
- 연장된 스크류 샤프트
- 터치 보호
- 통합 원격 표시 접점
- 최대 6,000 m의 고도에서 사용 가능.
이점
- 서지 전압 낙뢰 전류에 대한 안정적인 보호 기능을 통한 DC 전압 공급 시스템의 안전한 운영
- 최대 1,000 V DC 연속 전압의 유니폴라 리니어 DC 공급 시스템에 사용
- 컴팩트 설계로 인한 공간 절약형 설치
- 기계적/시각적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점이 제공하는 뛰어난 수준의 정보
정격 전압이 최대 1,000 V DC인 DC 애플리케이션용 서지 보호 장치
서지 보호를 위한 요구 사항
DC 애플리케이션을 보호하기 위한 서지 보호 장치는 경우에 따라 훨씬 더 엄격한 요구 사항에 맞게 조정되어야 합니다. 특히 고전압의 DC 시스템에서 사용하려면 SPD를 최대 1,100 V 연속 전압용으로 설계해야 합니다. 이는 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances)에 대한 훨씬 더 엄격한 요구 사항과 관련되어 있으며 연결 단자대 및 그 안에서 연결된 전선 사이의 스파크오버를 방지합니다. 전압이 더 작은 DC 시스템의 경우 요구 사항이 그다지 엄격하지 않습니다. 그러나 여기서도 명확한 권장 사항은 항상 적절한 전압에 대한 서지 보호를 선택하는 것입니다.
교류 및 직류의 기본 이점
__교류 전류 또는 AC 전압은__손쉽게 변환 및 전환할 수 있다는 두 가지 주요 이점을 제공합니다. 그러나 전송 중에는 무효 전력도 항상 전송되므로 해당 전송 손실이 발생합니다.
__직류 전류 또는 DC 전압은__원하는 전압이 더 효율적인 DC/DC 또는 DC/AC 컨버터를 통해 해당 시스템, 기계 및 장치에서 직접 사용된다는 이점을 제공합니다. 주파수 컨버터의 AC/DC 변환 기능이 있는 복잡한 DC 중간 회로는 더 이상 필요하지 않습니다. 또한 DC 전송 시스템에서는 무효 전력이 전송되지 않습니다. 따라서 전송 중 에너지 손실이 크게 줄어듭니다.