파워 서플라이용 서지 보호
직류용 서지 보호
VAL-SEC-T2-48DC-P - 타입 2 서지 보호 커넥터
VAL-SEC-T2-48DC-P
-
타입 2 서지 보호 커넥터
2907877
DC 전원용 VALVETRAB SEC 제품군의 서지 보호 장치용 교체 플러그.
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
교체 플러그
제품군
SEC Family
IEC 카테고리
II
T2
EN 타입
T2
IEC 전원 공급 시스템
DC
설계
수
핀 수
1
메시지 서지 보호 결함
광
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염도
2
전기적 속성
공칭 전압 U
N
48 V DC ... 60 V DC
연결 데이터
연결 타입
플러그형
치수
치수 도면
폭
11.7 mm
높이
46.4 mm
깊이
59.4 mm
수평 간격
0.6 HP
소재 사양
색상
밝은 회색 (RAL 7035)
UL 94에 따른 난연성등급
V-0
제품의 CTI 값
600
절연 소재
PA6.6-FR 20% GF
PBT-FR
소재 그룹
I
하우징 소재
PA 6.6-FR 20 % GF
PBT-FR
보호 회로
보호 경로
(DC+) - (DC-)
(DC+) - PE
(DC-) - PE
작동 방향
(DC+/DC-) - PE
정격 전압 U
N
60 V AC (TN)
48 V DC ... 60 V DC
최대 연속 작동 전압 U
C
75 V DC
75 V AC
접지 도체 전류 IPE I
PE
≤ 50 µA DC
정격 방전 전류 I
n
(8/20) µs
20 kA
최대 방전 전류 I
max
(8/20) µs
40 kA
임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 충전
2 다음과 같음
임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 특정 에너지
4 kJ/Ω
임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 피크 값 l
imp
4 kA
단락-회로 전류 등급 I
SCCR
0.2 kA DC (백업 퓨즈 없음)
6 kA DC (20 A gG/B 백업 퓨즈용)
10 kA AC (C63 A 미니어처 회로 차단기)
25 kA AC (최대 315 A gG의 백업 퓨즈용)
50 kA AC (최대 200 A gG의 백업 퓨즈용)
보호 레벨 U
p
≤ 0.5 kV
잔류 전압 U
res
≤ 0.5 kV (입력에 있음)
≤ 0.4 kV (10 kA)
≤ 0.35 kV (5 kA)
≤ 0.3 kV (2 kA의 경우)
U
T
에서 TOV 동작
87 V DC (5 s / 내력 모드)
100 V AC (5 s / 내력 모드)
반응 시간 t
A
≤ 25 ns
V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈
20 A DC (gG / B, I
SCCR
> 200 A)
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈
20 A DC (gG / B, I
SCCR
> 200 A)
315 A AC
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 80 °C
고도
≤ 6000 m (amsl)
허용 습도(작동)
5 % ... 95 %
충격(작동)
30g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
진동(작동)
5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X, Y, Z)
승인
UL 사양
최대 연속 작동 전압 MCOV
75 V DC
단락-회로 전류 등급(SCCR)
50 kA
전압 보호 등급 VPR
400 V
정격 방전 전류 I
n
20 kA
보호 경로
(DC+) - G
(DC-) - G
정격 전압
48 V DC
전원 분배 시스템
DC
SPD 타입
1CA
표준 및 규정
표준/사양
IEC 61643-11
참고
2011
EN 61643-11
표준/사양
EN 61643-11
참고
2012
마운팅
마운트 타입
기본 요소에 있음
상용 데이터
항목 번호
2907877
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
CL1353
GTIN
4055626245027
개당 중량(패키지 포함)
52.3 g
개당 중량(패키지 제외)
49.6 g
관세 번호
85363090
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27171292
ECLASS-15.0
27171292
ETIM
ETIM 10.0
EC002496
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
승인
cUL Recognized
승인 ID: FILE E 330181
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 330181
UAE-RoHS
승인 ID: 23-10-88707
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
액세서리
EML (20XE)R
-
라벨
0803452
EML (20XE)R YE
-
라벨
0803453
X-PEN 0,35
-
마커 펜
0811228
제품 도움말