VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R
-
타입 1/2 낙뢰/서지 어레스터
1683780
낙뢰/서지 보호 장치, 타입 1/2 / 클래스 I/II에 따름, 최대 1000 V DC의 선형 단극 DC 공급 시스템용, DIN 레일 마운팅용, 원격 표시 접점 있음.
제품의 세부 정보
| 일반 | |
| 참고 | DC 전원 그리드는 다른 AC 또는 DC 전원 그리드와 전기적으로 절연해야 합니다. |
| IEC 카테고리 | T1 / T2 |
| EN 타입 | T1 / T2 |
| IEC 전원 공급 시스템 | DC |
| 설계 | 레일 마운트용 모듈, 1개 부품 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 광 원격 표시등 접점 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III (메인 회로) |
| II (보조 회로) | |
| 오염도 | 2 |
| 인디케이터/원격 시그널링 | |
| 연결 이름 | 원격 결함 표시등 접점 |
| 스위칭 기능 | 전환 접점 |
| 작동 전압 | 5 V AC ... 250 V AC (고도 ≤ 2000 m (amsl)) |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M5 |
| 조임 토크 | 3 Nm |
| 스트리핑 길이 | 16 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 14 ... 2 |
| 원격 결함 표시등 접점 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M2 |
| 조임 토크 | 0.25 Nm |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 71.2 mm |
| 높이 | 120 mm |
| 깊이 | 65.5 mm (DIN 레일 7.5 mm 포함) |
| 수평 간격 | 4 Div. |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V-0 |
| 제품의 CTI 값 | 600 |
| 절연 소재 | PA 6.6 |
| PBT | |
| 하우징 소재 | PA 6.6 |
| 보호 경로 | (DC+) - (DC-) |
| (DC+/DC-) - PE | |
| 작동 방향 | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| 정격 전압 UN | 1000 V DC |
| 최대 연속 작동 전압 UC | 1000 V DC |
| 정격 부하 전류 IL | 40 A (2x 10 mm²) |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 100 µA DC |
| ≤ 540 µA AC | |
| 대기 전력 소모량 PC | ≤ 150 mVA |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs | 20 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 충전 | 3.125 다음과 같음 |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 특정 에너지 | 9.77 kJ/Ω |
| 임펄스 방전 전류 (10/350) µs, 피크 값 limp | 6.25 kA |
| 총 방출 서지 전류 ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| 총 방전 서지 전류 ITotal (10/350) µs | 12.5 kA |
| 단락-회로 전류 등급 ISCCR | 최소 800 A DC |
| 최대 40 kA DC | |
| < 800 A DC (< 400 ms 종료 시간을 보장해야 합니다) | |
| 보호 레벨 Up | ≤ 4.5 kV |
| 잔류 전압 Ures | ≤ 4.5 kV (입력에 있음) |
| ≤ 3.3 kV (3 kA) | |
| ≤ 3.6 kV (6.25kA) | |
| ≤ 3.8 kV (10 kA) | |
| ≤ 4.2 kV (15kA) | |
| ≤ 5.4 kV (40 kA) | |
| 반응 시간 tA | ≤ 25 ns |
| V 형 관통 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 40 A (gG, ISCCR > 800 A DC) |
| 분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈 | 80 A (gG, ISCCR > 800 A DC) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (모든 단자점 사용 시에만) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m (작동 전압 원격 접점 ≤ 250 V) |
| ≤ 6000 m (작동 전압 원격 접점 ≤ 150 V) | |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 충격(작동) | 50g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| 진동(작동) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
| 표준/사양 | IEC 61643-41 |
| 참고 | Ed. 1 CDV |
| 표준/사양 | IEC 61643-31 |
| 참고 | 2018 |
| 표준/사양 | EN 61643-31 |
| 참고 | 2019 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 1683780 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL1391 |
| GTIN | 4067923238893 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 523.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 457.2 g |
| 관세 번호 | 85363030 |
| 원산지 | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171403 |
| ECLASS-15.0 | 27171403 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001457 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
낙뢰 전류 및 서지 전압 이벤트에 대한 안정적인 보호로 인한 DC 전압 공급 시스템의 안전한 작동
선형 단극 DC 공급 시스템에 사용하기에 적합
최대 고도 6000 m (해수면 기준)까지 다양한 용도로 사용 가능
Space-saving installation, thanks to the compact design
기계적/시각적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점이 제공하는 뛰어난 수준의 정보