VAL-SEC-T2-220DC-P - 타입 2 서지 보호 커넥터
2907879

DC 전원용 VALVETRAB SEC 제품군의 서지 보호 장치용 교체 플러그.

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

낙뢰 전류 피뢰기에서 장치 보호에 이르기까지 최적의 에너지 조정을 통한 범용 사용을 위한 서지 보호 제품군
일관된 플러그타입 보호 모듈을 사용한 손쉬운 유지 관리
기계적/시각적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점이 제공하는 뛰어난 수준의 정보
핀당 12 mm에 불과한 매우 좁은 설계 폭
누출 전류가 낮은 배리스터 어레스터