범용 배리스터 기반 플러그-인 낙뢰/서지 어레스터, 개별 N 및 PE(5선 시스템: L1, L2, L3, N, PE)가 있는 3상 전원 공급 네트워크용, 낙뢰 보호 레벨 III 및 IV용, 원격 표시 접점 있음
타입 1+2 서지 보호
타입 1 서지 보호(낙뢰 전류 어레스터)는 보호 개념의 첫 번째 단계를 구성합니다. 이 장치는 지면에 치는 벼락 등으로 인해 유발되는 매우 높은 에너지를 방출할 수 있습니다. 타입 1 서지 보호 장치(SPD)는 일반적으로 피드-인 또는 메인 분배 시스템에 설치됩니다. 낮은 서지 전압 펄스의 추가 에너지를 위해 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터가 필요합니다.
플러그-인 낙뢰 및 서지 어레스터 조합, 타입 1+2/클래스 I+II에 따름, 단상 전원 공급 네트워크용, 개별 N 및 PE(L1, PE, N) 있음
플러그-인 낙뢰 및 서지 어레스터 조합, 타입 1+2/클래스 I+II에 따름, 3상 전원 공급 네트워크용, 개별 N 및 PE(L1, L2, L3, PE, N) 있음
범용 배리스터 기반 플러그-인 낙뢰/서지 어레스터, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, P)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음
FLASHTRAB SEC PLUS 350 제품군의 낙뢰 어레스터용 교체 플러그, 누출 전류 없음, L-N 및 L-PEN 경로용.
FLASHTRAB SEC 제품군의 낙뢰 어레스터용 교체 플러그, 누출 전류 없음, N-PE 경로용.
플러그-인 낙뢰 어레스터, 누출 전류 없음, 타입 1/클래스 I에 따름, 단상 전원 공급 네트워크용, 개별 N 및 PE(L1, PE, N) 있음.
콤팩트한 비플러그타입 낙뢰 전류/서지 어레스터, 누출 전류 없음, 내마모성 탄소 스파크 갭 기술 기반, 공통 N 및 PE(4선 시스템: L1, L2, L3, PEN)가 있는 3상 전원 공급 네트워크용, 계량되지 않은 영역에서 사용하기에 적합, 최대 50 kA의 방전 용량, 낙뢰 보호 레벨 III 및 IV용, 원격 시그널링 있음.
플러그-인 낙뢰 어레스터, 누출 전류 없음, 타입 1/클래스 I에 따름, 단상 전원 공급 네트워크용, 1개의 전선에 설치된 PE 및 N(L1, PEN) 조합 있음.
플러그-인 낙뢰 어레스터, 누출 전류 없음, 타입 1/클래스 I에 따름, N 및 PE 간 전원 공급 네트워크에 사용.
이점
- 피닉스컨택트의 강력한 타입 1+2(+3) 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터를 사용한 최적의 낙뢰 전류 및 서지 보호
- 뛰어난 속류 소거 기능으로 인한 높은 시스템 가용성
- 플러그타입 보호 장치를 통한 손쉬운 유지 관리
- 시각적, 기계적 상태 인디케이터 및 원격 표시 접점을 통해 보호 장치의 상태에 대한 정보를 항상 사용 가능
- 광범위한 포트폴리오를 통해 모든 용도에 적합한 서지 보호 장치 제공
피닉스컨택트의 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 전기 설비를 위한 최적의 보호를 제공합니다. 저전압 시스템의 메인 배전반에 사용되는 이 제품들은 높은 낙뢰 전류도 안정적으로 견뎌내며 위험한 서지 전압으로부터 시스템을 효과적으로 보호합니다. 피닉스컨택트의 낙뢰 전류 어레스터는 내구성이 뛰어나고 강력하며 표준을 준수하는 보호 장치입니다. 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 산업, 상업 및 개인용 애플리케이션에 사용하기에 이상적입니다.
신제품
최고의 서지 보호 성능 강력한 성능, 안전성 및 컴팩트한 크기
FLASHTRAB SPP 장치는 Safe Protection Plus 제품군에 속하는 플러그타입 타입 1+2+3 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터입니다. 이 제품들은 최대 100 kA의 방전 용량을 자랑하며, 최첨단 안전 기능을 탑재하고 포지션당 17.5 mm에 불과한 컴팩트한 폭을 구현합니다. 이 혁신적인 기술은 극한의 부하 조건과 노출된 위치에서도 안정적인 보호를 보장합니다. FLASHTRAB SPP 장치는 현대 산업 분야의 시스템 보호에 이상적인 제품으로, 증가하는 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
FLT-MB 타입 1+2+3 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 최소한의 공간에서 최대한의 전력을 제공합니다.
최소한의 공간에서 최대한의 전력 제공 FLASHTRAB FLT-MB
FLT-MB 타입 1+2+3 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 피닉스컨택트의 트리거 방식 멀티카본 스파크 갭 기술에 기반합니다. 포트폴리오에는 12.5 kA 및 25 kA 방전 용량용 회로 제품이 포함되어 있습니다.
25 kA의 FLT-MB 장치는 낙뢰 보호 레벨 I/II의 낙뢰 전류에 대한 보호를 제공합니다. 방전 용량이 12.5 kA인 FLT-MB는 낙뢰 보호 레벨 III/IV의 설치 요건을 충족합니다.
타입 1+2+3 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터의 특징은 전체 폭이 72 mm에 불과하지만 여러 낙뢰 펄스를 처리할 수 있다는 것입니다. 단 4개의 HP로 이루어진 공간 절약형 설계는 컨트롤 캐비닛에 쉽고 유연하게 설치할 수 있도록 합니다.
타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 – FLT-SEC-P-T1-3S-350
타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 FLASHTRAB FLT-SEC-PLUS
모든 타입 1 낙뢰 전류 어레스터는 방전 용량과 관련한 높은 요구 사항을 충족합니다. 이 장치는 또한 타입 2 서지 보호 장치(SPD)입니다. 타입 1 낙뢰 전류 어레스터에 대한 테스트 클래스 II에서는 중복된 정보가 제공되며 추가적인 자격이 요구되지는 않습니다. 이러한 보호 장치를 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터(SPD 타입 1+2)라고 합니다. 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 두 테스트 클래스를 모두 충족하는 보호 장치입니다.
타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 – FLT-SEC-T1+T2-3S-350
타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 FLASHTRAB FLT-SEC-T1+T2
타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 근본적으로 타입 1+2 버전과 다릅니다. 이는 타입 1+2 특수 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터에 아주 작은 공간만을 차지하면서 병렬로 연결되는 두개의 독립적인 보호 장치가 포함되어 있기 때문입니다. 전압 스위칭 스파크 갭(SPD 타입 1+2)은 전압 제한 배리스터(SPD 타입 2)와 함께 최적으로 작동합니다. 이 조합의 경우 하나의 컴팩트 블록에 있는 두 개의 자율적인 보호 장치가 최적의 응답 동작, 최적의 시스템 보호 및 컴포넌트의 긴 서비스 수명을 보장합니다.
백업 퓨즈가 있는 FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM – 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터
통합 백업 퓨즈가 있는 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 FLASHTRAB FLT-SEC-Hybrid
FLT-SEC-HYBRID는 산업 시스템의 피드-인 지점에서 최고 수준의 운영 안전성을 보장합니다. 라인 속류 전류가 없는 스파크 갭과 통합 서지 방지 백업 퓨즈를 사용하면 별도의 백업 퓨즈 없이도 빠르고 안전하게 설치할 수 있습니다. 이 제품은 백업 퓨즈를 사용한 기존 설치 방식에 비해 최대 80%의 공간을 절약합니다. 이를 통해 부하가 높은 경우에서도 시스템을 안정적으로 보호합니다.
40 mm 부스바 시스템용 타입 1+2+3 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터
40 mm 레일 시스템용 타입 1+2+3 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 FLASHTRAB FLT-SEC-ZP2
FLASHTRAB FLT-SEC-ZP2는 외부 낙뢰 보호 또는 가공선을 통해 전원을 공급받는 주거용 건물 및 기능성 건물을 보호하는 데 가장 적합한 제품입니다. 이 장치는 좁은 폭을 특징으로 하며, 이로 인해 미터 박스의 전원 측 배선 공간을 절약할 수 있습니다.
FLT-SEC-ZP2는 이러한 간편한 설치 이점을 활용하여 외부 낙뢰 보호 장치나 가공선이 없는 건물에서도 사용할 수 있습니다.
• 40 mm 레일 시스템에 직접 마운팅을 통한 오류 없는 빠른 설치
• 27 mm의 전체 폭으로 모든 배전반에 유연한 설치 가능
• VDE-AR-N 4100 표준의 모든 요구 사항을 충족
혹독한 산업 환경용 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터인 POWERTRAB PWT
혹독한 산업 환경을 위한 타입 1+2 서지 보호 POWERTRAB PWT
견고한 타입 1+2 낙뢰 전류 어레스터는 800 V AC의 정격 전압 및 채널당 35 k의 방전 용량을 특징으로 하므로 혹독한 산업 환경에 이상적입니다. 내성 하우징 설계, 25g의 충격 값 및 5g의 내진동으로 인해 이러한 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터는 풍력 터빈 발전기 등에 매우 적합합니다. 다단 상태 인디케이터를 사용하면 서지 전압 이벤트로 인한 기존 손상을 탐지할 수 있습니다.
- 높은 정격 전압
- 높은 내충격 및 내진동
- 다단 상태 인디케이터
- 혹독한 산업 환경에서 사용
플러그타입 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 – VALVETRAB MS T1/T2
모듈형 타입 1+2 결합 낙뢰 전류 및 서지 어레스터 VALVETRAB VAL-MS-T1/T2
배리스터 기반 타입 1+2 서지 보호는 낮은 잔류 전압에서 경로당 12.5 kA의 방전 용량을 제공합니다. 이 서지 보호 장치는 낙뢰 보호 레벨 III 및 IV의 요구 사항을 충족합니다. 플러그타입 설계로 인해 일상적인 검사를 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다.
- 모든 일반 애플리케이션을 위한 기본 보호
- 낮은 전압 보호 레벨
- 낙뢰 보호 레벨 III 및 IV에서 사용하기에 적합
- PV 시스템 보호를 위한 제품 포함