FL CAT5 FLEX
-
설치 케이블
2744830
미터 단위, 설치 케이블, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 차폐, PUR 할로겐-프리, 하늘색 RAL 5021, 4-배선 (2x2xAWG26/7, SF/UTP), 색상 단일 배선: 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색, 케이블 길이: 자유 진입(1.0 ... 1000.0 m)
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 미터 단위 데이터 케이블 |
| 핀 수 | 4 |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 케이블 길이 | 자유 진입(1.0 ... 1000.0 m) |
| Ethernet [93E] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 43 kg/km |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | Ethernet [93E] |
| 전선 구조 | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| 신호 런타임 | 4.3 ns/m |
| 신호 속도 | 0.77 c |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 케이블 사이즈 | 2x 2x 0.14 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 1 mm -0.2 mm |
| 외부 케이블 직경 | 5.75 mm ±0.15 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 하늘색 RAL 5021 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | Foam-Skin PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색 |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 전체 꼬임 | 코어에 연결되는 2개의 필러가 있는 2쌍 |
| 광 차폐 커버 | 85 % |
| 최대 전선 저항 | ≤ 284 Ω/km |
| 절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
| 커플링 저항 | ≤ 5.00 mΩ/m (20 MHz의 경우) |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±15 % (1 ... 100 MHz) |
| 케이블 용량 | 정격 48 nF/km (800 Hz의 경우) |
| 정격 전압, 케이블 | 50 Vrms |
| 125 V (피크 값, 고성능 애플리케이션용 아님) | |
| 테스트 전압 코어/코어 | 1000 Vrms |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 500.00 Vrms |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 30 mm (케이블, 고정 설치) |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 78 mm (케이블, 유연 설치) |
| 인장 강도 | ≤ 50 N (임시) |
| ≤ 10 N (영구) | |
| Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 66 dB/m (1MHz 있음) |
| 57 dB/m (4 MHz의 경우) | |
| 52 dB/m (10 MHz의 경우) | |
| 50 dB/m (16 MHz) | |
| 47 dB/m (20 MHz의 경우) | |
| 45 dB/m (31.25 MHz의 경우) | |
| 40 dB/m (62.5 MHz의 경우) | |
| 36 dB/m (100 MHz) | |
| Crosstalk 감쇠(ACR) | 6.57 dB/m (1MHz 있음) |
| 5.64 dB/m (4 MHz의 경우) | |
| 5.12 dB/m (10 MHz의 경우) | |
| 4.89 dB/m (16 MHz) | |
| 4.57 dB/m (20 MHz의 경우) | |
| 4.34 dB/m (31.25 MHz의 경우) | |
| 3.77 dB/m (62.5 MHz의 경우) | |
| 3.31 dB/m (100 MHz) | |
| 차폐 감쇠 | 0.028 dB/m (1MHz 있음) |
| 0.06 dB/m (4 MHz의 경우) | |
| 0.085 dB/m (10 MHz의 경우) | |
| 0.115 dB/m (16 MHz) | |
| 0.128 dB/m (20 MHz의 경우) | |
| 0.162 dB/m (31.25 MHz의 경우) | |
| 0.23 dB/m (62.5 MHz의 경우) | |
| 0.29 dB/m (100 MHz) | |
| 내염성 | VDE 0482 Part 265-2-1에 따름 |
| IEC 332-1에 따름 | |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| 주변 온도(설치) | -5 °C ... 60 °C |
| 항목 번호 | 2744830 |
| 패키지 단위 | 1 m |
| 최소 주문 수량 | 1 m |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF1LEA |
| GTIN | 4017918600501 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 40.24 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 40.24 g |
| 관세 번호 | 85444993 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.214 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 플러그-인 커넥터 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 플러그-인 커넥터 2744571
-
FL-PP-RJ45-SCC - 패치 패널 2901642
-
FL-PP-RJ45-SC - 패치 패널 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - 패치 패널 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - 패치 패널 2901646
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 네트워크 아이솔레이터 2313931
-
FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 네트워크 아이솔레이터 2313928
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 네트워크 아이솔레이터 2313915
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 방진 2832991
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - 네트워크 케이블 2744827
-
FL CAT5 HEAVY - 데이터 케이블 2744814
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - 네트워크 케이블 2744843
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - 패치 패널 2744610
-
FL CRIMPTOOL - 조립 도구 2744869