FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 플러그-인 커넥터
2744571

연결 방법

RJ45 플러그-인 커넥터, RJ45, Ethernet, CAT5 (IEC 11801:2002) (1 Gbps), 8-핀, 연결 방법: 크림프 연결, 소재: 플라스틱, 케이블 사이즈: AWG 26- 24, 보호 수준: IP20

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

커넥터 2개 세트
크림핑 공구로 손쉬운 설치
회색 휨 방지 슬리브 포함: 교차되지 않은 직선 케이블에 권장