D-SUB 커넥터, 9핀 암 커넥터, 2개의 케이블 입구가 있는 축 제품, 버스 시스템: CAN, CANopen, SafetyBUS p; 핀 할당: 2, 3, 7; 스크류 연결방식 단자대
D-SUB 커넥터
D-SUB 커넥터 포함, 9핀 소켓, 35° 케이블 콘센트, 버스 시스템: 프로그래밍 장치 연결용 PG D-SUB 소켓이 있는 CAN, CANopen®, SafetyBUS p, 최대 1 Mbps, 슬라이드 스위치를 통해 터미네이션 저항기 작동 가능, 핀 할당: 2, 3, 7, 9, 스크류 단자대
D-SUB 커넥터 포함, 9핀 소켓, 2개의 단자대 행에 대한 2개의 35° 케이블 콘센트, 버스 시스템: CAN, CANopen®, SafetyBus p, 최대 1 Mbps, 슬라이드 스위치를 통해 터미네이션 저항기 작동 가능, 핀 할당: 2, 3, 7, 9, 스크류 연결방식 단자대
D-SUB 커넥터 포함, 9핀, 핀, 1개의 35° 케이블 콘센트, 모든 시스템에 사용할 수 있는 범용 타입, 핀 할당: 스크류 연결방식 단자대에 대해 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
D-SUB 커넥터 포함, 9핀, 핀, 35° 케이블 콘센트, 버스 시스템: 최대 12 Mbps의 PROFIBUS DP, 슬라이드 스위치를 통해 터미네이션 저항기 작동 가능, 핀 할당: 3, 5, 6, 8, 스크류 연결방식 단자대
D-SUB 커넥터 포함, 9핀 소켓, 1개의 단자대 행에 대한 2개의 35° 케이블 콘센트, 버스 시스템: CAN, CANopen®, SafetyBus p, 최대 1 Mbps, 슬라이드 스위치를 통해 터미네이션 저항기 작동 가능, 핀 할당: 2, 3, 7, 스크류 연결방식 단자대
D-SUB 커넥터, 9핀, 암 커넥터, 2개의 케이블 입구가 있는 축 제품, 모든 시스템에 사용할 수 있는 범용 타입, 핀 할당: 스크류 연결방식 단자대에 대해 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
D-SUB 커넥터, 9핀 수 커넥터, 2개의 케이블 입구가 있는 축 제품, 버스 시스템: PROFIBUS DP 최대 12 Mbps, 슬라이드 스위치를 통해 터미네이션 저항기 작동 가능, 핀 할당: 3, 5, 6, 8; 스크류 연결방식 단자대
D-SUB 커넥터 포함, 9핀 소켓, 1개의 35° 케이블 콘센트, 모든 시스템에 사용할 수 있는 범용 타입, 핀 할당: 스크류 연결방식 단자대에 대해 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
D-SUB 커넥터 포함, 15핀 소켓, 1개의 35° 케이블 콘센트, 모든 시스템에 사용할 수 있는 범용 타입, 핀 할당: 스크류 연결방식 단자대에 대해 1, 2, 3, ..., 14, 15