SUBCON-PLUS-CAN/... D-SUB 시리즈는 CAN 시스템용으로 특별히 설계되었습니다. 이 제품을 사용하면 현장 조건에서 인입 및 인출 버스 라인을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 종단 저항기가 모든 제품에 통합되어 있습니다. 슬라이드 스위치를 사용해 외부에서 연결할 수 있습니다. 동시에 인출 버스 세그먼트가 스위치-오프됩니다. 이를 통해 잘못된 종료를 방지하면서 각 세그먼트를 하나씩 손쉽게 시작할 수 있습니다.
SUBCON-PLUS-CAN/AX
-
D-SUB 버스 커넥터
2306566
D-SUB 커넥터, 9핀 암 커넥터, 2개의 케이블 입구가 있는 축 제품, 버스 시스템: CAN, CANopen, SafetyBUS p; 핀 할당: 2, 3, 7; 스크류 연결방식 단자대
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
버스 케이블용 개별 단자대
세그먼트-바이-세그먼트 시작
빠른 전송 속도
필드 조건 하의 조립
케이블 입구 선택의 유연성
EMC 상위 레벨
CiA 초안 권장 사항 303-1에 따른 외부 직경 8 mm의 버스 케이블에 적합
터미네이션 저항기를 연결할 수 있습니다.