RJ45 플러그-인 커넥터, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 Gbps), 8-핀, 연결 방법: IDC 연결, 소재: 금속, 케이블 사이즈: AWG 26- 24, 보호 수준: IP20
RJ45 커넥터
RJ45 플러그-인 커넥터, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 Gbps), 8-핀, 연결 방법: IDC 연결, 소재: 플라스틱, 케이블 사이즈: AWG 26- 23, 보호 수준: IP20
RJ45 플러그-인 커넥터, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 Gbps), 8-핀, 연결 방법: IDC 연결, 소재: 플라스틱, 케이블 사이즈: AWG 26- 24, 보호 수준: IP20
RJ45 플러그-인 커넥터, RJ45, Ethernet/PROFINET, CAT5 (1 Gbps), 8-핀, 연결 방법: IDC 연결, 소재: 금속, 케이블 사이즈: AWG 23- 22, 보호 수준: IP20, 색상: 녹색
RJ45 플러그-인 커넥터, RJ45, PROFINET, CAT5 (100 Mbps), 4-핀, 연결 방법: IDC 연결, 소재: 플라스틱, 보호 수준: IP20
RJ45 플러그-인 커넥터, RJ45, Ethernet, CAT5 (IEC 11801:2002) (1 Gbps), 8-핀, 연결 방법: IDC 연결, 소재: 플라스틱, 케이블 사이즈: AWG 26- 23, 보호 수준: IP20
RJ45 플러그-인 커넥터, RJ45, Ethernet/PROFINET, CAT5 (1 Gbps), 8-핀, 연결 방법: IDC 연결, 소재: 금속, 케이블 사이즈: AWG 23- 22, 보호 수준: IP20
RJ45 플러그-인 커넥터, RJ45, Ethernet/PROFINET, CAT6 (1 Gbps), 8-핀, 연결 방법: 크림프 연결, 소재: 플라스틱, 케이블 사이즈: AWG 24- 27, 보호 수준: IP67
RJ45 플러그-인 커넥터, RJ45, Ethernet, CAT5 (IEC 11801:2002) (1 Gbps), 8-핀, 연결 방법: IDC 고속 연결, 소재: 금속, 케이블 사이즈: AWG 26- 22, 보호 수준: IP65/IP67
RJ45 플러그-인 커넥터, RJ45, Ethernet, CAT5 (IEC 11801:2002) (1 Gbps), 8-핀, 연결 방법: IDC 고속 연결, 소재: 플라스틱, 케이블 사이즈: AWG 26- 22, 보호 수준: IP65/IP67