VS-08-KS/GR
- RJ45 휨 방지 슬리브
VS-08-KS/GR
- RJ45 휨 방지 슬리브
1689213
RJ45 휨 방지 슬리브, 핀 삽입 VS-08-ST-RJ45용, 최대 케이블 사이즈 6 mm, 색상: 회색
RJ45 휨 방지 슬리브, 핀 삽입 VS-08-ST-RJ45용, 최대 케이블 사이즈 6 mm, 색상: 회색
RJ45 휨 방지 슬리브, 핀 삽입 VS-08-ST-H11-RJ45 및 VS-08-ST-H21-RJ45용, 최대 7 mm의 케이블 사이즈용, 색상: 회색
RJ45 슬리브 하우징, IP20, 핀 삽입 VS-08-ST-RJ45용, 패널 마운팅 프레임용 푸쉬-풀 연동 장치 있음, 케이블 사이즈 5.0 mm ... 6.5 mmm용
RJ45 슬리브 하우징, IP20, 핀 삽입 VS-08-ST-RJ45용, 패널 마운팅 프레임용 푸쉬-풀 연동 장치 있음, 반전 설계, Factoryline 모듈형 매니지드 스위치용, 케이블 사이즈 5.0 mm ... 6.5 mm용
RJ45 휨 방지 슬리브, 핀 삽입 VS-08-ST-H11-RJ45 및 VS-08-ST-H21-RJ45용, 최대 7 mm의 케이블 사이즈용, 색상: 녹색
RJ45 휨 방지 슬리브, 핀 삽입 VS-08-ST-RJ45용, 최대 케이블 사이즈 6 mm, 색상: 녹색
몰딩 케이블 스트래인-릴리프, KGS-... 케이블 하우징에 적합, 케이블 휨 방지
휨 방지 슬리브