데이터 커넥터, PROFIBUS DP (12 Mbps), 2-핀, 차폐, 소켓 직선 M12, 코딩: B, 푸쉬 잠금 스프링 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm
원형 커넥터, 2핀
데이터 커넥터, PROFIBUS DP (12 Mbps), 2-핀, 차폐, 소켓 각짐 M12, 코딩: B, 푸쉬 잠금 스프링 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm
데이터 커넥터, PROFIBUS DP (12 Mbps), 2-핀, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: B, 푸쉬 잠금 스프링 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm
데이터 커넥터, PROFIBUS (12 Mbps), 2-핀, 할로겐-프리, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: B, IDC 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 5 mm ... 9.7 mm
데이터 커넥터, PROFIBUS (12 Mbps), 2-핀, 할로겐-프리, 차폐, 소켓 직선 M12, 코딩: B, IDC 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 5 mm ... 9.7 mm
데이터 커넥터, PROFIBUS DP (12 Mbps), 2-핀, 차폐, 플러그 각짐 M12, 코딩: B, 푸쉬 잠금 스프링 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm
데이터 커넥터, PROFIBUS (31.25 kbps), 2-핀, 할로겐-프리, 차폐, 소켓 직선 M12, 코딩: A, IDC 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 5 mm ... 9.7 mm
데이터 커넥터, PROFIBUS (31.25 kbps), 2-핀, 할로겐-프리, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: A, IDC 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 5 mm ... 9.7 mm