SACC-M12MS-4QO SH PBPA - 데이터 커넥터
1413933

데이터 커넥터, PROFIBUS (31.25 kbps), 2-핀, 할로겐-프리, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: A, IDC 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 5 mm ... 9.7 mm

제품의 세부 정보








이점

높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
IDC 연결: 단일 전선의 피복을 제거할 필요가 없는 혁신적인 시간 절약형 조립 방법
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐