M12 male, 3핀

Go to Product Detail Page for item 1411652
SACC-DSI-M12FSS-3P-M16/0,5 PE - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
SACC-DSI-M12FSS-3P-M16/0,5 PE - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1411652

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 전원, 3-핀, 소켓, 직선, M12-표준, S-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.5 m, 1.31 mm2, UL/cUL 연선 결합 전선, 포팅, 이 제품은 2026년 3분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다