접점 캐리어, 8-핀, 소켓, 직선, M12, A-코딩, SMD 리플로우, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
M12 male, 8핀
데이터 커넥터, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-핀, 할로겐-프리, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: X, IDC 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 5 mm ... 9.7 mm
커넥터, 범용, 8-핀, 할로겐-프리, 차폐, 소켓 직선 M12, 코딩: A, IDC 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 5 mm ... 9.7 mm
커넥터, 범용, 8-핀, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 스크류 연결, 널 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 6 mm ... 8 mm
커넥터, 범용, 8-핀, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 스크류 연결, 널 소재: 니켈 도금 황동, 케이블 글랜드 Pg9, 외부 케이블 직경 6 mm ... 8 mm
커넥터, 범용, 8-핀, 소켓 직선 M12, 코딩: A, 스크류 연결, 널 소재: 니켈 도금 황동, 케이블 글랜드 Pg9, 외부 케이블 직경 6 mm ... 8 mm
커넥터, 범용, 8-핀, 차폐, 소켓 직선 M12, 코딩: A, 스크류 연결, 널 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 6 mm ... 8 mm
데이터 커넥터, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-핀, 할로겐-프리, 차폐, 소켓 직선 M12, 코딩: X, IDC 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 5 mm ... 9.7 mm
장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 범용, 8-핀, 핀, 직선, M12-SPEEDCON, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.5 m, 0.25 mm2, TPE litz 전선, 포팅, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
데이터 커넥터, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-핀, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: A, IDC 연결, 널 소재: 니켈 도금 황동, 외부 케이블 직경 4 mm ... 8 mm