SACC-M12MSX-8QO SH ETH - 데이터 커넥터
1411043

데이터 커넥터, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-핀, 할로겐-프리, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: X, IDC 연결, 널 소재: 아연 다이 캐스트, 니켈 도금, 외부 케이블 직경 5 mm ... 9.7 mm

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
IDC 연결: 단일 전선의 피복을 제거할 필요가 없는 혁신적인 시간 절약형 조립 방법
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐