TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버
1212224

토크 스크류 드라이버, EN ISO 6789 표준을 준수하는 정확성, 0.3 ‑ 1.2 Nm 조정 가능

제품의 세부 정보









이점

TSD‑M... 토크 스크류 드라이버는 0.3 Nm ... 1.2 Nm 범위 내에서 필요한 토크로 손쉽게 조정할 수 있습니다.
육각형 빠른 연결 홀더가 있는 토크 스크류 드라이버
EN ISO 6789에 따른 고정밀 미세 조정 가능한 토크 스크류 드라이버