스크류 드라이버 및 무선 스크류 드라이버
SACC BIT M12-D20 - 도구
SACC BIT M12-D20
-
도구
1208445
M12 커넥터 조립용 너트, 널(knurl) 직경 20 mm를 사용한 조립용, 4 mm 육각형 드라이브용
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
캘리포니아의 65번 개정안에 대한 추가 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양에서 확인할 수 있습니다.
제품 속성
제품 타입
스크류 드라이버 도구
연결 데이터
출력
QUICKON 빠른 연결
소재 사양
코팅
니켈 도금
베이스 부품 소재
스틸
상용 데이터
항목 번호
1208445
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH3149
GTIN
4046356014533
개당 중량(패키지 포함)
19.4 g
개당 중량(패키지 제외)
19 g
관세 번호
82079030
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21045191
ECLASS-15.0
21045191
ETIM
ETIM 10.0
EC011822
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
4.982 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
TSD 04 SAC
-
토크 스크류 드라이버
1208429
TSD-M 1,2NM
-
토크 스크류 드라이버
1212224
TSD-M SAC-BIT ADAPTER
-
어댑터 삽입
1212600
액세서리
TSD 04 SAC
-
토크 스크류 드라이버
1208429
TSD-M 1,2NM
-
토크 스크류 드라이버
1212224
TSD-M SAC-BIT ADAPTER
-
어댑터 삽입
1212600
제품 도움말