VS-SCRJ-POF-FA-IP67
- FO 플러그-인 커넥터
VS-SCRJ-POF-FA-IP67
- FO 플러그-인 커넥터
1657009
FO 플러그-인 커넥터, SC-RJ, MM, 2-핀, 소재: 플라스틱, 보호 수준: IP67, 색상: 회색
FO 플러그-인 커넥터, SC-RJ, MM, 2-핀, 소재: 플라스틱, 보호 수준: IP67, 색상: 회색
FO 플러그-인 커넥터, SC-RJ, MM, 2-핀, 연결 방법: Push-Pull, 소재: 금속, 보호 수준: IP20, 색상: 검정
FO 플러그-인 커넥터, MM, 4-핀, 소재: 플라스틱, 보호 수준: IP20
FO 플러그-인 커넥터, FSMA, MM, 2-핀, 소재: 금속, 보호 수준: IP20
FO 플러그-인 커넥터, SC-RJ, MM, 2-핀, 보호 수준: IP20
FO 플러그-인 커넥터, SC-RJ, Ethernet, MM, 2-핀, 연결 방법: 기계식 접속자, 소재: 플라스틱, 보호 수준: IP20, 색상: 검정
FO 플러그-인 커넥터, SC-RJ, MM, 2-핀, 연결 방법: Push-Pull, 소재: 금속, 보호 수준: IP20
FO 플러그-인 커넥터, MM, 4-핀, 연결 방법: 케이블 연결, 소재: 금속, 보호 수준: IP20
FO 액세서리, SCRJ, 2-핀, 소재: 플라스틱, 보호 수준: IP67, 색상: 회색
FO 플러그-인 커넥터, SC-RJ, MM, 2-핀, 연결 방법: 케이블 연결, 소재: 플라스틱, 보호 수준: IP20, 색상: 검정