SC-RJ 광섬유 커넥터, IP20, 듀플렉스, 빠른 연결 기술 사용, 폴리머 파이버 980/1000 µm용, 직경 2.2 mm의 개별 전선용
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF
-
FO 플러그-인 커넥터
2708656
FO 플러그-인 커넥터, 보호 수준: IP20, 핀 수: 2, MM, 소재: 금속, 연결 방법: Push-Pull, 케이블 아웃렛: 직선
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
SC-RJ 핀 커넥터 패턴으로 인한 컴팩트 설계
뛰어난 전송 속성
쉽고 빠른 필드 조립 또는 수리에 적합
본딩 또는 연마 없음
재사용 가능한 커넥터로 인한 유연한 적용