FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - FO 패치 케이블
2901549

드레그 체인에서 사용하기 위한 고유연성 POF 원형 케이블(IP20 헤드 전용). 개별 부품은 뛰어난 내마모성 폴리아미드(PA)로 제작됩니다. 케이블은 할로겐-프리, 내오존 및 내자외선 특성이 있으며 견고한 폴리우레탄(PUR) 외부 시스를 가지고 있습니다.

제품의 세부 정보








이점

트레일링(trailing) 케이블 또는 드레그 체인에서 사용하기 위한 고유연성 원형 케이블
견고한 폴리우레탄(PUR) 외부 시스
뛰어난 내마모성 PA(폴리아미드)로 제작된 2.2 mm 개별 전선
최대 5,000,000 싸이클의 반복 굽힘 주기용으로 설계됨
할로겐-프리, 내오존 및 내자외선