PSI-MOS-RS485W2/FO... FO 컨버터는 프로토콜 트랜스패어런트 방식으로 전기 데이터 신호를 광 데이터 신호로 변환합니다. 통합 광학 진단으로 인해 설치뿐만 아니라 작동 도중에 FO 경로의 영구 모니터링이 가능합니다. 광섬유 경로의 신호 출력이 위험 레벨 아래로 내려가면 플로팅 스위치 접점이 활성화됩니다. PSI-MOS-RS485W2/FO... T T-커플러는 인터페이스를 2개의 FO 케이블용으로 변환할 수 있게 합니다. 이 장치를 사용하여 시스템 가용성을 향상시키는 선형 구조 및 이중화 구조를 만들 수 있습니다.
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T
-
FO 컨버터
2708300
통합 광학 진단이 있는 FO 컨버터, 알람 접점, 최대 500 kbps의 RS-485 2선 버스 시스템(SUCONET K, Modbus ...)용, NRZ 코딩, 2개의 FO 인터페이스가 있는 T-커플러(FSMA), 660 nm, 폴리머/PCF 파이버 케이블용
제품의 세부 정보
적용 참고 사항 | |
적용 참고 사항 | 산업 전용 |
활용 제한 | |
CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
제품 타입 | 미디어 컨버터 |
제품군 | PSI-MOS |
MTTF | 654 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
287 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
118 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
MTBF | 220 연도 (Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간)) |
44 연도 (Telcordia 표준, 온도 40°C, 34.25% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 12시간)) |
전기적 절연 | VCC // RS-485 |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.4 W |
테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급 | 1.5 kVrms (50 Hz, 1 min.) |
공급 | |
공급 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유) |
정격 공급 전압 | 24 V DC (UL에 따름) |
일반 전류 소모량 | 100 mA (24 V DC) |
최대 전류 소모량 | 130 mA |
≤ 2 A (DIN 레일 커넥터를 통해 연결 스테이션에서 작동용) |
스위칭 | |
출력 이름 | 릴레이 출력 |
출력 설명 | 알람 출력 |
출력 수 | 1 |
최대 스위칭 전압 | 60 V DC (저항성 부하, 일반 부하) |
30 V AC (저항성 부하) | |
42 V AC (피크, 저항성 부하) | |
제한 연속 전류 | 0.46 A |
공급 | |
연결 타입 | COMBICON 플러그 삽입 스크류 단자대 |
스트리핑 길이 | 7.00 mm |
조임 토크 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
비트 왜곡, 입력 | ± 35 % (허용됨) |
비트 왜곡, 출력 | < 6.25 % |
비트 지연 | ≤ 1 Bit |
신호 | Modbus |
S-버스 | |
Suconet K | |
J-BUS | |
DATA HIGHWAY | |
데이터: 광학 FO | |
채널 수 | 2 |
전송 용량, 최소 | -5.3 dBm (980/1000 µm) |
-16 dBm (200/230 µm) | |
3 dB 시스템 리저브를 포함한 전송 길이 | 100 m (퀵 마운트 커넥터 포함 F-P 980/1000 230 dB/km) |
800 m (퀵 마운트 커넥터 포함 F-K 200/230 10 dB/km) | |
전송 프로토콜 | RS-485 인터페이스용 프로토콜 |
연결 타입 | F-SMA |
파장 | 660 nm |
최소 리시버 감도 | -30.2 dBm |
최대 리시버 감도 | -3 dBm (980/1000 µm) |
전송 매체 | 폴리머 파이버 |
PCF 파이버 | |
데이터: RS-485 인터페이스, 2선 | |
직렬 전송 속도 | 4.8/ 9.6/ 19.2/ 38.4/ 57.6/ 75/ 93.75/ 115.2/ 136/ 187.5/ 375/ 500 kbps |
연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
전송 길이 | ≤ 1200 m (데이터 전송 속도에 따라 다름, 차폐, 트위스트 데이터 케이블 포함) |
종단 저항기 | 390 Ω (연결 가능) |
220 Ω | |
390 Ω | |
단일 전선/단자점, 단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
1선/단자점, 연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
최대 AWG 케이블 사이즈, 연선 | 14 |
최소 AWG 케이블 사이즈, 연선 | 24 |
1선/단자점, 단선 AWG 최대 | 14 |
1선/단자점, 단선 AWG 최소 | 24 |
전송 매체 | 구리 |
파일 포맷/코딩 | UART (11/10 비트 전환 가능; NRZ), 슬립 허용 |
데이터 방향 스위칭 | 자동 컨트롤 |
치수 도면 |
|
폭 | 35 mm |
높이 | 99 mm |
깊이 | 105 mm |
색상 (하우징) | 회색 (RAL 7042) |
소재 (하우징) | PA 6.6-FR |
FO 케이블 | |
광섬유 타입 | 980/1000 µm |
200/230 µm | |
폴리머 파이버 | |
PCF 섬유 |
EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ 방향 |
EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | : 15g, 11 ms 기간, 하프-사인 충격 펄스 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
≤ 2000 m (위험 지역) | |
허용 습도(작동) | 30 % ... 95 % (응축 없음) |
CE | |
인증 | CE 인증 |
ATEX | |
마킹 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
인증 | UL 21 ATEX 2550X |
참고 | 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오. |
ATEX, FO 인터페이스 | |
마킹 | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
인증 | PTB 06 ATEX 2042 U |
참고 | 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오. |
IECEx | |
마킹 | Ex ec IIC T4 Gc |
인증 | IECEx ULD 21.0013X |
UL, 미국 / 캐나다 | |
마킹 | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Ex ec IIC T4 Gc X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
부식성 가스 테스트 | |
마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
조선 | |
마킹 | DNV GL |
조선 데이터 | |
Temperature | B |
Humidity | A |
진동 | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
노이즈 방출 | |
표준/규정 | EN 55011 |
정전기 방전 | |
표준/규정 | EN 61000-4-2 |
정전기 방전 | |
접점 방전 | ± 6 kV |
공기에 방전 | ± 8 kV |
주석 | 기준 B |
전자기 HF 필드 | |
표준/규정 | EN 61000-4-3 |
전자기 HF 필드 | |
필드 강도 | 10 V/m |
주석 | 기준 A |
빠른 트랜션트(burst) | |
표준/규정 | EN 61000-4-4 |
빠른 트랜션트(burst) | |
입력 | ± 2 kV |
신호 | ± 2 kV |
주석 | 기준 B |
서지 전류 부하(서지) | |
표준/규정 | EN 61000-4-5 |
서지 전류 부하(서지) | |
입력 | ± 0.5 kV |
신호 | ± 1 kV |
주석 | 기준 B |
전도성 간섭 | |
표준/규정 | EN 61000-4-6 |
전도성 간섭 | |
주석 | 기준 A |
전압 | 10 V |
방출 간섭 | |
표준/규정 | EN 55011 |
주석 | 클래스 A, 산업용 애플리케이션 |
기준 | |
기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | VDMA 24364:2018-05 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
항목 번호 | 2708300 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DNC212 |
GTIN | 4017918974008 |
개당 중량(패키지 포함) | 245.4 g |
개당 중량(패키지 제외) | 201.08 g |
관세 번호 | 85176200 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - FO 플러그-인 커넥터 2799720
-
FL FOC PN-B-980/1000 - FO 케이블 2313397
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - FO 케이블 2744322
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - FO 케이블 2313407
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - FO 케이블 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - FO 케이블 2799445
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN 레일 커넥터 2713645
-
PSM-POF-KONFTOOL - 조립 도구 2744131
-
PSM-HCS-KONFTOOL - 조립 도구 2799526
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - 조립 도구 2799348
-
PSM-FO-POWERMETER - 측정 장치 2799539
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - FO 커플링 2799416
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 스크류 드라이버 1205037
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - 피복 분리 도구 2744623
-
PSM PTK - 연결 분배기 2760623
-
PSM PTK-4 - 연결 분배기 2799364
-
PSI-REP-RS485W2 - 리피터 2313096
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - 리피터 2744429
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - 버스 시스템 케이블 2744652
-
SUBCON-PLUS M1 - D-SUB 버스 커넥터 2761826
-
SUBCON-PLUS F1 - D-SUB 버스 커넥터 2744267
-
SUBCON-PLUS M2 - D-SUB 버스 커넥터 2761839
-
SUBCON-PLUS F2 - D-SUB 버스 커넥터 2799490
-
SUBCON-PLUS 9/M - D-SUB 버스 커넥터 2744018
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB 버스 커넥터 2744241
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - 터미네이션 저항기 2702636
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E - FO 컨버터 2708313
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - FO 패치 케이블 1402191
이점
DIN 레일 커넥터를 사용하여 모듈형 방식으로 PSI 구리 리피터와 결합 가능
DIN 레일 커넥터를 통해 라우팅되는 공급 전압 및 데이터 신호
COMBICON 스크류 단자대를 통해 연결할 수 있습니다.
자동 데이터 속도 탐지 또는 DIP 스위치를 통한 고정 데이터 속도 설정
모든 인터페이스 간 고품질 전기 절연(RS-485 // 광섬유 포트 // 전원 공급 // DIN 레일 커넥터)
옵션 시스템 전원 공급 장치를 통한 이중화 전원 공급 가능
영역 2에서 사용 승인됨
영역 1의 장치에 직접 연결하기 위한 본질 안전 광섬유 인터페이스(Ex op is)
FO 경로의 연속 모니터링을 위한 통합 광학 진단
중요한 FO 경로와 관련된 사전 경고를 위한 플로팅 스위치 접점
최대 500 kbps의 데이터 속도에 적합
모든 케스케이딩 깊이를 위한 비트 리타이밍
DNV GL에 따른 조선업 분야 승인