QUINT POWER 전원 공급 장치는 T-버스 DIN 레일 커넥터를 통해 호환되는 피닉스컨택트 제품에 전원을 공급하기 위해 특별히 개발했습니다. 또한 DIN 레일에 직접 래칭할 수 있습니다. 이 장치는 보호 코팅이 되어 있으며 IECEx, ATEX,
및 HazLoc 승인을 획득했습니다. <30 V DC의 OVP(과전압 보호)는 전압 상승으로부터 시스템을 보호합니다. 오류 발생 시 출력을 차단하여 과전압으로부터 부하를 보호합니다. 출력 회로는 MOSFET으로 디커플링됩니다.
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC
-
전원 공급 장치
2904614
1차 전환 전원 공급 장치, QUINT POWER, 스크류 연결, DIN 레일 마운팅, TBUS DIN 레일 커넥터를 통해 장치 공급 가능, 보호 코팅, 입력: 단상, 출력: 24 V DC/2.5 A
제품의 세부 정보
| AC 작동 | |
| 정격 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC |
| 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 전기 강도, 최대 | 300 V AC 30 s |
| 일반적인 국가 그리드 전압 | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| 공급 전압의 전압 타입 | AC |
| 돌입 전류 | 타입 10 A (25 °C의 경우) |
| 돌입 전류 적분(I2t) | 타입 0.1 A2s |
| 돌입 전류 제한 | 10 A |
| 주파수 범위 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| 16.7 Hz (EN 50163 준수) | |
| 주전원 버퍼링 시간 | 타입 31 ms (120 V AC) |
| 타입 31 ms (230 V AC) | |
| 전류 소모량 | 0.85 A (100 V AC) |
| 0.7 A (120 V AC) | |
| 0.39 A (230 V AC) | |
| 0.37 A (240 V AC) | |
| 정격 전력 소모량 | 69 VA |
| 보호 회로 | 트랜션트 서지 보호; 배리스터 |
| 일반 응답 시간 | 500 ms |
| 입력 퓨즈 | 4 A (Slow-blow, 내부) |
| 권장되는 입력 보호용 차단기 | 6 A ... 16 A (특성 B, C, D, K 또는 유사한 특성) |
| PE에 대한 방전 전류 | < 0.25 mA (264 V AC , 60 Hz) |
| < 0.22 mA | |
| DC 작동 | |
| 입력 전압 범위 | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
| 공급 전압의 전압 타입 | DC |
| 전류 소모량 | 0.75 A (110 V DC) |
| 0.33 A (250 V DC) | |
| 효율성 | 타입 93 % (120 V AC) |
| 타입 94 % (230 V AC) | |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 출력 전압의 설정 범위(USet) | 24 V DC ... 27 V DC (일정 용량) |
| 정격 출력 전류(IN) | 2.5 A |
| 정적 Boost(IStat.Boost) | 3.125 A (≤ 40°C) |
| 동적 Boost(IDyn.Boost) | 4 A (≤ 60 °C (on ≤ 5 s/off ≥ 5 s)) |
| 피드백 전압 저항 | ≤ 32 V DC |
| 출력에서 과전압 방지(OVP) | ≤ 30 V DC ±2 % |
| 제어 편차 | < 0.5 % (정적 부하 변경 10% ... 90%) |
| < 2 % (동적 부하 변경10% ... 90%(10 Hz)) | |
| < 0.25 % (입력 전압 변경 ±10 %) | |
| 잔류 리플 | < 40 mVPP (공칭 값 사용) |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 무부하 증명 | 예 |
| 출력 전원 | 60 W |
| 75 W | |
| 96 W | |
| 최대 무부하 전력 손실 | < 1 W (120 V AC) |
| < 1 W (230 V AC) | |
| 전력 손실 정격 부하 최대 | < 5 W (120 V AC) |
| < 4 W (230 V AC) | |
| 파고율 | 타입 1.8 (120 V AC) |
| 타입 1.84 (230 V AC) | |
| 상승 시간 | 50 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| 퓨즈 보호 (2차측) | 전자 |
| 신호 (구성 가능) | |
| 디지털 | 0 V DC 24 V DC 30 mA |
| 기본값 | 24 V DC 30 mA 24 V DC for UOut > 0.9 x USet |
| 입력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.14 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.14 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 단일 전선/단자점, 연선, 페룰 있음, 최소 | 0.25 mm² |
| 단일 전선/단자점, 연선, 페룰 있음, 최대 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 26 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.14 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.14 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 단일 전선/단자점, 연선, 페룰 있음, 최소 | 0.25 mm² |
| 단일 전선/단자점, 연선, 페룰 있음, 최대 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 26 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 신호 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.14 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 2.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.14 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 단일 전선/단자점, 연선, 페룰 있음, 최소 | 0.25 mm² |
| 단일 전선/단자점, 연선, 페룰 있음, 최대 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 26 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 14 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 최소 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 최대 조임 토크 | 0.6 Nm |
| 시그널링 타입 | LED |
| 신호 출력 | |
| POut | > PThr (LED가 노란색으로 켜짐, 출력 전원 > PThr, 로터리 스위치 설정에 따라 다름) |
| UOut | > 0.9 x USet (LED가 녹색으로 켜짐) |
| < 0.9 x USet (LED가 녹색으로 깜박임) | |
| 단계 수 | 1 |
| 절연 전압 입력/출력 | 4 kV AC (타입 테스트) |
| 3 kV AC (일반 테스트) | |
| 스위칭 빈도 | 90.00 kHz ... 110.00 kHz (보조 컨버터 단계) |
| 50.00 kHz ... 195.00 kHz (메인 컨버터 단계) | |
| 60.00 kHz ... 360.00 kHz (PFC 단계) |
| 제품 타입 | 전원 공급 |
| 제품군 | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2000000 h (25 °C) |
| > 1161000 h (40 °C) | |
| > 514000 h (60 °C) | |
| 환경 보호 지침 | RoHS 지침 2011/65/EU |
| WEEE | |
| 범위 | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | II |
| 과전압 카테고리 (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| 과전압 카테고리 (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| 오염등급 | 2 |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 2.5 A |
| 온도 | 40 °C |
| 시간 | 323000 h |
| 추가 텍스트 | 120 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 2.5 A |
| 온도 | 40 °C |
| 시간 | 346000 h |
| 추가 텍스트 | 230 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 2.5 A |
| 온도 | 25 °C |
| 시간 | 915000 h |
| 추가 텍스트 | 120 V AC |
| 기대 수명(전해 커패시터) | |
| 전류 | 2.5 A |
| 온도 | 25 °C |
| 시간 | 980000 h |
| 추가 텍스트 | 230 V AC |
| 폭 | 40 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 114 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽(액티브) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50 %) |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽(패시브) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽(액티브, 패시브) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
| 설치 거리 위/아래(액티브) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| 설치 거리 위쪽/아래쪽(패시브) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50 %) |
| 설치 거리 위쪽/아래쪽(액티브, 패시브) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50 %) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 보호 코팅 있음 | 예 |
| UL 94(하우징 / 단자대)에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 제품 | 플라스틱 |
| 하우징 타입 | 폴리카보네이트 |
| 후드 버전 | 폴리카보네이트 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 주변 온도(스타트업 타입 테스트됨) | -40 °C |
| 최대 고도 | ≤ 5000 m (> 2000 m, 경감 관찰) |
| 기후 등급 | 3K3(EN 60721에 따름) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격 | 18 ms, 30g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동 (동작) | 5 Hz ... 100 Hz 공진 검색 2.3g, 90분, 공진 주파수 2.3g, 90분(DNV GL 클래스 C에 따름) |
| 온도 코드 | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| 레일 애플리케이션 | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| EN 50121-5 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-4 | |
| IEC 62236-5 | |
| 표준 – 본선 고조파 전류의 한도 | EN 61000-3-2 |
| 표준 – 초저전압 안전성 | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| 표준 - 안전 절연 | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| 표준 - 측정, 제어 및 실험실용 장비를 위한 세이프티 | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 (SELV) | |
| 표준 - 변압기 안전성 | EN 61558-2-16 |
| UL 승인 | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| ATEX | |
| 마킹 | UL 21 ATEX 2597 X |
| II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc | |
| IECEx | |
| 마킹 | IECEx ULD 21.0023X |
| Ex ec nC IIC T4 Gc | |
| UKEX | |
| 마킹 | UL21UKEX2208X |
| UL | |
| 마킹 | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| 마킹 | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| 마킹 | UL 1310 Class 2 Power Units |
| UL | |
| 마킹 | ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| SIQ | |
| 마킹 | CB 인증제도(IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 방출 간섭 | EN 61000-6-3(주거용 및 상업용) 및 EN 61000-6-4(산업용)에 따른 노이즈 방출 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-1(주거용), EN 61000-6-2(산업용) 및 EN 61000-6-5(스위칭 장치), IEC/EN 61850-3(전원 공급 장치)에 따른 내성 |
| 전원 공급에 대한 EMC 요구 사항 | IEC 61850-3 (G,H) |
| EN 61000-6-5 (스위칭 장치) | |
| 도전 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(클래스 B) | |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | 추가 기본 표준 EN 61000-6-5(스위칭 장치의 내성), IEC/EN 61850-3(전원 공급 장치) |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-3(클래스 B) | |
| 고조파 전류 | |
| 표준/규정 | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2(클래스 A) | |
| 주파수 범위 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 플리커 | |
| 표준/규정 | EN 61000-3-3 |
| 주파수 범위 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 8 kV (테스트 레벨 4) |
| 공기에 방전 | 15 kV (테스트 레벨 4) |
| 주석 | 기준 A |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 20 V/m (테스트 레벨 X) |
| 주파수 범위 | 1 GHz ... 6 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 출력 | 4 kV (테스트 레벨 X - 비대칭) |
| 신호 | 4 kV (테스트 레벨 X - 비대칭) |
| 주석 | 기준 A |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 2 kV (테스트 레벨 4 - 대칭) |
| 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) | |
| 출력 | 1 kV (테스트 레벨 3 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
| 주석 | 기준 A |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 입력/출력/신호 | 비대칭 |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
| 전원 주파수 자기장 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-8 |
| 주파수 | 16.67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| 테스트 전계 강도 | 100 A/m |
| 추가 텍스트 | 60초 |
| 주석 | 기준 A |
| 주파수 | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 주파수 범위 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 테스트 전계 강도 | 1 kA/m |
| 추가 텍스트 | 3 s |
| 주파수 | 0 Hz |
| 테스트 전계 강도 | 300 A/m |
| 추가 텍스트 | DC, 60 s |
| 전압 강하 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-11 |
| 전압 | 100 V AC |
| 주파수 | 60 Hz |
| 전압 강하 | 70 % |
| 기간 수 | 0.5 / 1 / 30개 기간 |
| 추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 강하 | 40 % |
| 기간 수 | 5 / 10 / 50개 기간 |
| 추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
| 주석 | 기준 B |
| 전압 강하 | 0 % |
| 기간 수 | 0.5 / 1 / 5 / 50개 기간 |
| 추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
| 주석 | 기준 B |
| 펄스 모양 자기장 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-9 |
| 테스트 전계 강도 | 1000 A/m |
| 주석 | 기준 A |
| 감쇠 정현파 진동(원형파) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-12 |
| 입력 | 2 kV (대칭) |
| 4 kV (비대칭) | |
| 주석 | 기준 A |
| 비대칭 전도성 외란 변수(Asymmetrical conducted disturbance variables) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-16 |
| 테스트 레벨 1 | 16.67 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (테스트 레벨 3) |
| 전압 | 30 V (10 s) |
| 테스트 레벨 2 | 16.67 Hz 50 Hz 60 Hz (테스트 레벨 2) |
| 전압 | 300 V (1 s) |
| 주석 | 기준 A |
| 감쇠 진동파 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-18 |
| 전압 | 1 kV (대칭) |
| 2.5 kV (비대칭) | |
| 1 kV (대칭) | |
| 주석 | 기준 A |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 기준 C | 장치가 자동으로 수정하거나 작동 부품을 작동시켜 복원할 수 있는 작동 동작에 대한 일시적 부작용. |
| 항목 번호 | 2904614 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMPI13 |
| GTIN | 4055626255651 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 357 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 360 g |
| 관세 번호 | 85044095 |
| 원산지 | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cULus Listed
승인 ID: FILE E 123528DNV
승인 ID: TAA00001YDType approved
승인 ID: SI-SIQ BG 005/109BV
승인 ID: 44621/B1 BVIECEx
승인 ID: IECEx ULD 21.0023XATEX
승인 ID: UL 21 ATEX 2597XcULus Listed
승인 ID: FILE E 199827UKCA-EX
승인 ID: UL21UKEX2208XINMETRO
승인 ID: DNV 24.0254 XEAC Ex
승인 ID: KZ 7500525010102094| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 6.998 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - 스크류 드라이버 1212546
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - 타입 3 서지 보호 장치 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - 타입 3 서지 보호 장치 2907916
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - DIN 레일 커넥터 2201756
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN 레일 커넥터 2713645
-
PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - 전자 회로 차단기 1464485
-
PTCB E1 24DC/0.63A NO - 전자 회로 차단기 1464486
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - 전자 회로 차단기 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - 전자 회로 차단기 1441496
이점
폭발 위험이 있는 영역(영역 2)에서도 작동
TBUS DIN 레일 커넥터를 통한 장치 공급용으로 선택적으로 사용
예방적 기능 모니터링은 오류가 발생하기 전에 위험한 작동 상태 표시
동적 부스트를 사용하여 고부하 시작
낮은 전력 손실 및 발열로 인한 높은 효율성 및 긴 서비스 수명