cUL Recognized
승인 ID: E118976-20151204| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 150 V | 6 A | |||
UL 승인됨
승인 ID: E118976-20151204| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 150 V | 8 A | |||
ME 및 ME-MAX용 DIN 레일 버스 어댑터, 설계 폭: 22.5 mm, 5개의 병렬 핀, 색상: 밝은 회색(RAL 7035와 유사)
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 150 V | 6 A | |||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 150 V | 8 A | |||