모양, 색상 및 기능면에서 완벽한 유연성 제공: DIN 레일 하우징은 전자 장치에 이상적인 패키지입니다. 설치된 PCB를 보호하고 DIN 레일에 손쉽게 마운트할 수 있으며 신호, 데이터 및 전원을 전송하기 위한 완벽하게 통합된 인터페이스를 제공합니다. 자동화된 열 시뮬레이션 및 개별 오프 공구 커버와 같은 추가 옵션이 가능합니다.
피닉스컨택트는 다양한 후드를 동시에 장착할 수 있는 새로운 UM-BASIC/-PRO 압출 프로파일용 커버를 제공합니다. 이를 통해 PCB에 별도의 덮개를 추가하지 않고도 프로파일을 완전히 덮을 수 있습니다. 이렇게 하면 더 이상 킵아웃 영역출입 금지 구역이 필요하지 않기 때문에 사용 가능한 공간이 늘어납니다.
주요 기능
보호 수준: IP20
커버 후드의 너비: 73 mm 및 108 mm
커버 후드 소재: PC
커버링 리드 재질: PA
PCB 프로파일용 커버링 리드 폭: 108 mm
이점
전체 프로파일 길이를 커버하여 전자 장치를 최적으로 보호
킵아웃 영역이 더 이상 필요하지 않으므로 인쇄 회로 기판(PCB)의 가용 영역이 더 넓어짐
전자 하우징용 터치 디스플레이
컨트롤 캐비닛 및 필드 애플리케이션을 위한 산업용 디스플레이 솔루션
프로세스 데이터, 입력 정보, 출력 작동 상태 등의 시각화: 터치 디스플레이는 사용자 친화적이고 기능적인 장치 디스플레이를 구현할 수 있는 뛰어난 잠재력을 제공합니다. 이 백서에서는 다양한 터치 디스플레이 기술에 대한 개요와 기본 지식을 제공합니다. 또한 하드웨어 제어에 대한 요구 사항도 간략하게 설명합니다.
전자 하우징은 장치의 기본 요소입니다. 전자 하우징은 장치의 외형을 결정하고 외부 영향으로부터 전자 장치를 보호합니다. 또한 전자 하우징으로 인해 상위 장치에서 조립이 가능합니다. 따라서 장치 제조업체는 설계뿐만 아니라 하우징을 선택하는 경우에도 소재 및 품질 테스트와 관련하여 많은 세부 사항에 주의를 기울여야 합니다. 이 브로셔에는 모든 세부 사항이 나와 있습니다.