피닉스컨택트는 더 나은 지속 가능한 미래를 만들기 위해 장치 제조업체를 위한 기술을 개발합니다. 따라서 기후 보호와 이산화탄소와 같은 환경 오염 물질은 피닉스컨택트의 지속 가능성 전략의 가장 중요한 출발점입니다. 이것이 바로 피닉스컨택트가 초기 제품군을 바이오 기반 플라스틱으로 바꾸는 이유입니다.
“우리는 기술과 혁신에 대한 열정을 바탕으로 지속 가능한 세상을 함께 만들어가고 있습니다.” 이것이 피닉스컨택트가 장치 연결 기술 분야의 일상 업무를 완수하기 위해 기업 목적을 정의하는 방법입니다.자원 보존과 환경 및 기후 보호를 위해서는 사회 전반에 걸쳐 사고하고 행동하는 토대가 마련되어야 합니다.피닉스컨택트와 함께 지속 가능한 발전을 위한 조치를 전개하고 기존의 행동 방식을 변화시키는 데 동참하십시오. 대화를 통해 우리는 지속 가능한 세상으로 가는 길 위의 문제들을 극복할 수 있습니다.
이점
탄소 발자국이 크게 감소
바이오 기반 장치 연결 기술을 사용하여 애플리케이션의 미래 경쟁력 확보
재생 가능한 원자재 사용으로 귀중하고 유한한 자원 보존
플라스틱 폐기물이 포함된 재료의 사용을 통한 플라스틱 재활용 순환 촉진
바이오 기반 플라스틱을 사용한 검증된 품질 수준 유지
사양이 동일한 경우 보다 지속 가능한 제품 개발을 위해 디자인을 갱신할 필요가 없음
보다 지속 가능한 미래에 대한 대화에 동참하십시오.
지속 가능한 미래를 향한 여정에 피닉스컨택티와 함께 하십시오. 피닉스컨택트는 바이오 기반 플라스틱 제품에 대한 여러분의 의견, 제안 및 질문을 기다리고 있습니다.
지속 가능성을 지향하는 비즈니스 모델을 추구하는 기업만이 장기적인 경제적 성공을 이룰 수 있습니다.
Torsten Janwlecke, 피닉스컨택트 최고 운영 책임자(COO) 및 장치 커넥터 사업 부문 사장
무료 샘플
바이오 기반 제품 사용해 보기
피닉스컨택트가 처음으로 선보이는 바이오 기반 PCB 단자대 또는 커넥터를 사용해 보시겠습니까? - 무료 샘플을 주문하시고 피닉스컨택트 솔루션의 부가가치를 직접 확인해 보십시오.
피닉스컨택트는 제품의 지속 가능성을 점진적으로 향상시키는 데 전념하고 있습니다. 현재도 프로세스 최적화 및 보다 지속 가능한 소재 사용으로 인해 기존 방식으로 제조된 제품 시리즈에 비해 탄소 배출량이 크게 향상된 피닉스컨택트 제품군에 점점 더 많은 솔루션이 추가되고 있습니다. 예를 들면, 지속 가능성이 최적화된 최초의 솔루션은 이미 PCB 터미널 블록 및 커넥터 제품군에서 이용 가능합니다. 예를 들어, 피마자 식물에서 추출한 바이오 기반 플라스틱을 사용함으로써 이러한 목표를 달성할 수 있습니다.
피마자 기름은 탄소 배출량을 줄인 플라스틱의 기초가 됩니다. 이 작물은 생태학적으로 식품 재배나 동물 사료 재배와 충돌하지 않기 때문에 많은 이점을 제공합니다. 특히 피마자 콩은 다른 농업에 적합하지 않은 건조한 지역에서도 자라기 때문에 추가로 토지를 준비할 필요하지 않습니다. 비료나 관개가 필요하지 않습니다. 이와 같이 지속 가능한 자원을 사용하면 플라스틱 기반 부품에서 상당한 탄소 절감 효과를 얻을 수 있습니다.
상품 균형식(Product balance) 보기
전체 제품 포트폴리오에서 더 높은 수준의 지속 가능성을 실현할 수 있도록 제품의 생태 발자국이 결정되어야 합니다. 피닉스컨택트는제품 환경 발자국(PEF)을 만들어 이를 수행합니다.
LCA(전과정 평가)라고도 불리는 PEF는 입력 및 출력 흐름과 함께 잠재적인 환경 영향(예: 전체 수명 주기에 걸친 제품의 탄소 배출량)을 수집하여 평가한 것입니다. 여기에는 개발, 자재 조달, 제조, 유통, 사용 및 수명 종료 고려 사항이 포함됩니다. 이러한 정확한 배경 지식이 있어야만 상당한 개선을 이룰 수 있습니다.
지속 가능성을 위한 피닉스컨택트의 노력을 보여주는 세 가지 예
지속 가능성 관리자인 Lara Meyer는 독일 뉘른베르크에서 열린 SPS 2023에서 피닉스컨택트가 지속 가능성을 높이기 위해 어떤 노력하고 있는지 설명합니다. 지속 가능성을 위한 피닉스컨택트의 노력에는 전기 트럭 사용을 통한 물류 개선과 피닉스컨택트 웹 사이트에서 피닉스컨택트 제품의 환경 발자국을 간략하게 설명하는 것 외에도 CO₂를 줄이기 위해 피마자 씨앗으로 만든 최초의 바이오 기반 제품이 포함됩니다.
피닉스컨택트의 바이오 기반 제품에 대한 FAQ
피닉스컨택트는 재생 가능한 원자재를 사용하여 생산된 플라스틱을 사용합니다. 그 결과 훨씬 적은 양의 이산화탄소를 환경에 배출하는 제품이 탄생했습니다.
바이오 기반 플라스틱을 사용하면 제품의 탄소 배출량을 크게 줄일 수 있습니다. 개별 사례의 경우 이는 해당 제품에 따라 다릅니다.
예. 피닉스컨택트가 사용하는 바이오 기반 플라스틱은 고품질 열가소성 플라스틱입니다. 피닉스컨택트는 기존에 생산된 플라스틱과 동일한 방식으로 모든 기술 및 인증 요구 사항이 충족되도록 보장합니다.
아니요. 아직 모든 제품이 바이오 기반 플라스틱으로 전환된 것은 아닙니다. 더 정확히 말하면 고객의 요구 사항과 우선 순위가 무엇인지 알고 싶습니다.
이 제품 목록에는 PCB 단자대 및 커넥터 제품 범주에서 최초로 출시된 바이오 기반 제품들이 포함되어 있습니다.