미래를 위한 무연 제품

지속 가능한 제품 포트폴리오를 위한 생산 공정의 재검토. 전체 금속 가공 부문과 전기 산업은 환경과 건강에 유해한 납 또는 기타 물질이 없는 제품을 개발해야 하는 문제에 직면해 있습니다.
미래를 위한 무연 제품

인류는 지속 가능성이라는 안경을 통해 전체 가치 체인을 살펴보고 환경과 건강에 유해한 물질을 제거하면서 대안을 찾아야 합니다.

Tim Kindermann - Phoenix Contact, SPE(Single Pair Ethernet) 전문가
피닉스컨택트의 SPE(Single Pair Ethernet) 전문가 Tim​ Kindermann

피닉스컨택트의 SPE(Single Pair Ethernet) 전문가 Tim​ Kindermann

RoHS 로고

더 높은 지속 가능성을 위한 환경 친화적 거래

납은 사람과 환경에 해를 끼칩니다. 피닉스컨택트는 지속 가능성을 추구하는 행동의 일환으로 가능한 한 납을 사용하지 않습니다. 그 배경에는 삶의 질을 향상시키는 데 중요한 기여를 하려는 기업의 목표가 내재되어 있습니다. 피닉스컨택트는 금속 가공 회사로서 환경과 건강에 대한 특별한 책임 의식을 갖고 있습니다. 결과적으로 피닉스컨택트는 동일한 기술적 특성 및 일반적인 품질을 가진 전기 기계적 제품을 무연¹ 제품으로 제조할 수 있게 하는 프로세스를 초기에 개발하기 시작했습니다.

¹ 무연이라는 명칭은 유럽 의회의 RoHS(Restriction of Hazardous Substances) 지침에 따른 0.1%의 미래 한도 값을 나타냅니다.

무연 M5–M58 원형 커넥터를 손에 들고 있는 남자

익숙한 품질을 위한 선구적인 노력

납의 기술적 속성으로 인해 산업 분야의 제조 과정에서 납을 없애는 것은 완전히 새로 시작해야 한다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 구리 합금에서 납은 기계 가공 및 냉간 성형을 더 쉽게 만듭니다. 또한 납은 효과적인 윤활제 역할을 합니다. 이러한 속성 없이 제조하려면 생산 환경의 기반을 바꾸어야 합니다.
피닉스컨택트는 다른 어떤 회사보다 먼저 무연 생산을 받아들였습니다. 무연 생산으로의 전환 작업은 지난 50년 동안 금속 가공 산업에서 가장 중요한 프로젝트 중 하나로 간주되었습니다. 피닉스컨택트의 엔지니어들은 이러한 길고 험난한 과정을 틀림없이 개척해왔습니다.

무연 M5–M58 원형 커넥터

새로운 기술적 도전

무연 생산 프로세스로 전환하는 작업은 모든 전자 부품 제조업체에게 특히 어려운 과제입니다. 여기에는 복잡한 변환 및 높은 투자 비용이 포함되며 결과적으로 국제 공급 체인에도 영향을 끼칩니다.
특히 크림프 접점의 예를 보면 이러한 사실을 분명하게 알 수 있습니다. 사용된 합금은 전류를 잘 전도해야 하고 적절한 기계 가공 및 냉간 성형 특성을 가져야 합니다. 이러한 균형 감각은 제품 개발자를 위한 진정한 최고의 가치관으로 발전했습니다. 또한 공급업체, 기술 연구소 및 대량 생산과의 긴밀한 협력이 필요했습니다.

M17 커넥터

무연 제품의 조기 사용을 통한 앞선 출발

선택은 자유이지만 무연을 선택하는 것이 유리한 출발이 될 것입니다. 피닉스컨택트는 가치 체인을 가능한 한 지속 가능하게 만드는 것이 기업의 분명한 사회적 책임이라고 보고 있습니다. 환경, 건강 및 살기 좋은 미래를 위해 헌신하는 것은 가치 있는 일입니다.

무연 제품 및 RoHS 지침에 대한 FAQ

물음표가 있는 주사위
물음표가 있는 주사위
물음표가 있는 주사위
물음표가 있는 주사위
물음표가 있는 주사위
물음표가 있는 주사위

RoHS 준수 및 무연은 종종 동일한 의미로 간주됩니다. 그러나 여기에는 상당한 차이가 있습니다. RoHS 준수 부품은 유럽 의회의 RoHS 지침에 명시된 제한을 준수하는 부품입니다.

이 지침의 납 한도는 0.1%입니다. 면책 조항 6c로 인해 현재 적용 가능한 한도는 4%입니다. "무연"이라는 명칭은 이미 0.1%의 미래 한도 값을 나타냅니다.

물음표가 있는 주사위

피닉스컨택트의 모든 무연 제품은 "RoHS 6c(Pb <0.1%)에 따름" 필터 선택을 통해 나열되며 아래 링크된 제품 목록에서 확인할 수 있습니다.

제품 목록으로 이동하기
물음표가 있는 주사위

피닉스컨택트의 모든 무연 및 RoHS 준수 제품은 전기적 특성이 철저하게 테스트됩니다.

물음표가 있는 주사위

유럽 연합 집행 위원회의 공식 정보를 다음 링크에서 확인할 수 있습니다.

지금 자세히 알아보기
물음표가 있는 주사위

생산 과정에서 납을 사용하는 것은 납이 유독하기 때문에 문제가 됩니다. 납은 먹이 사슬을 따라 유기체에 축적되며 분해하기가 매우 어렵습니다. 또한 매립지에서 자연 환경으로 일부가 누출되고 분해가 매우 어렵기 때문에 자연의 순환 체계에 지속적으로 축적됩니다.