최신 밀링 머신을 사용해 하우징의 각 측면에 맞춤형 컷아웃을 만들 수 있습니다. 수량이 적거나 보통인 경우에도 최고의 품질과 비용 효율적인 구현이 제공하는 이점을 누리십시오.
고객 맞춤형 전자 하우징
피닉스컨택트의 하우징 및 연결 기술 솔루션은 첨단 디바이스 설계를 위한 많은 옵션을 포함합니다. 전자 하우징용 구성기를 사용하여 개별 애플리케이션을 위한 솔루션을 구성하십시오. 피닉스컨택트는 신제품 개발을 포함하여 다양한 컬러의 제품 생산에서 인쇄, 처리 및 고객 맞춤형 버전에 이르기까지 고객이 필요로 하는 모든 서비스를 제공합니다.
해당 제품에 대한 추가 정보를 문의하십시오.
이점
- 개별 지원: 전체 프로젝트 기간 동안 전담 직원의 지원
- 원하는 개념의 상세한 설계
- 피닉스컨택트의 사내 연구소가 개발한 이상적인 생산 개념 및 제품 검증 방법
- 고객의 애플리케이션을 위한 솔루션 인증
- 대량 생산 시작까지 이어지는 목표 프로젝트 관리
아이디어 단계부터 맞춤형 하우징 솔루션까지 필요에 맞게 전자 하우징을 맞춤형으로 구성하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
전자 하우징의 기계적 조정
피닉스컨택트의 광범위한 서비스 포트폴리오를 활용하십시오. 피닉스컨택트는 하우징 제품의 비용 효율적인 구현을 위한 다양한 프로세스를 제공합니다. 밀링 기계를 사용한 기계적 가공부터 기존 원본 금형의 공구 인서트, 그리고 개별 하우징 컴포넌트의 개별 설계에 이르는 다양한 프로세스가 포함됩니다.
일반적으로 대량 생산의 경우 기계적 처리를 주입 몰딩 버전으로 교체하는 것이 더 비용 효율적입니다. 원래 공구에서 바로 수정된 버전을 신속하게 구현하는 것이 어떤 이점이 있는지 경험해 보십시오.
맞춤형 솔루션을 제공하기 위해서는 개별 표준 하우징 부품을 고객 맞춤형으로 제작된 부품으로 교체해야 경우가 있습니다. 피닉스컨택트는 고객의 사양에 따라 하우징 컴포넌트를 개발하고 검증된 표준 컴포넌트와 결합합니다.
특히 ICS 시리즈의 경우 구성기를 사용하여 개별 하우징 커버를 설계할 수도 있습니다. 이를 위해 프로토타입 생산과 후속 대량 생산을 위한 PROTIQ 3D 인쇄 서비스를 활용할 수 있습니다.
전자 하우징의 설계 조정
컬러 버전에서부터 인쇄 및 마킹, 그리고 멤브레인 키패드의 맞춤형 설계에 이르기까지 피닉스컨택트는 맞춤형 애플리케이션을 실현하기 위한 광범위한 옵션을 제공합니다.
고객의 기업을 대표하는 색상을 사용하여 애플리케이션의 인지도를 높이십시오. 피닉스컨택트의 광범위한 표준 컬러 포트폴리오 덕분에 하우징 색상을 애플리케이션에 완벽하게 맞출 수 있습니다.
회사 로고와 기존 제어 부품의 마킹을 통해 애플리케이션별 외관의 미세 조정이 가능합니다. 피닉스컨택트의 다양한 옵션을 활용하고 필요에 따라 전자 하우징을 맞춤형으로 인쇄 및 마킹하십시오.
일부 하우징 제품군을 위한 사전 구성된 멤브레인 키패드 및 디스플레이를 빠르고 쉽게 통합하십시오. 멤브레인 키패드의 모양, 색상 및 인쇄를 원하는 대로 자유롭게 조정할 수 있으며 기업 로고가 있는 추가 마킹을 적용하는 것도 가능합니다.
컬러 버전 개요
하우징에 맞는 컬러 버전으로 맞춤형 애플리케이션을 실현하십시오. 각각의 새로운 컬러 버전은 원래 공구에서 검증됩니다.
애플리케이션에 적합한 인쇄
애플리케이션을 위한 인쇄 제품에 대해 알아보십시오.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 패드 인쇄 | 스크린 인쇄 | 레이저 마킹 | |
| 속성 | |||
| 이점 | 비용 효율적인 기능적 인쇄 | 화려한 색상 | 내마모성, 연속 코딩 |
| 가능한 색상 수 | 1 - 2개 색상 | 다중 색상 | 단색(색상 변경) |
| 적용 분야 | 텍스트 및 로고 | 대면적 또는 다중 색상 인쇄 | 텍스트 및 로고, 바코드, QR 코드, 데이터 매트릭스 코드 및 일련 번호 |
구성기를 통한 맞춤형 전자 하우징
피닉스컨택트의 구성기를 사용하여 온라인으로 전자 하우징을 빠르고 쉽게 조립하십시오. 원하는 하우징 시리즈, 해당 하단부 및 커버를 선택하십시오. 적절한 연결 기술을 추가하면 프로세스가 완료됩니다. 또한 ICS, ME-IO 및 UCS 시리즈용 멤브레인 키패드 및 디스플레이와 같은 작동 부품을 통합하고 열 속성과 관련하여 애플리케이션을 테스트할 수 있습니다.
새로운 고객 맞춤형 개발
특정 요구 사항이 있고 이에 따라 맞춤형으로 제작된 신제품이 필요하십니까? 피닉스컨택트는 개발, 생산 및 품질 보증 분야에서 축적된 전문성을 바탕으로 구현 프로세스 전반에서 고객을 지원합니다. 고객의 신제품에 필요한 모든 서비스도 제공합니다. 여기에는 예를 들면 다음이 포함됩니다.
- 고객이 원하는 디자인으로 제작된 연결 솔루션
- 단일 공급자를 통한 개발, 품질 검증 및 인증의 일괄 처리
- 제품 및 생산의 동시 엔지니어링
- 프로토타입의 조기 납품
- 스타트업에서 단종에 이르는 완벽한 지원 제공
전자 하우징을 위한 패시브 히트싱크 및 열 시뮬레이션
소형화로 인해 전자 장치의 패킹 밀도가 그 어느 때보다 높아졌습니다. 이를 위해서는 효율적인 냉각이 필요합니다. 개별 히트싱크를 사용하여 전자 하우징의 열이 방산되도록 합니다. 이는 열과 관련한 까다로운 요구 사항을 갖는 애플리케이션에서도 하우징을 사용할 수 있도록 합니다. 장치 제조업체로서 PCB 레이아웃 설계를 지원하기 위해 열 시뮬레이션이 필요하십니까? 피닉스컨택트에 직접 문의하세요.
전자 하우징의 기술 원리 DIN 레일 애플리케이션용 솔루션
전자 하우징은 장치의 기본 요소입니다. 전자 하우징은 장치의 외형을 결정하고 외부 영향으로부터 전자 장치를 보호합니다. 또한 전자 하우징으로 인해 상위 장치에서 조립이 가능합니다. 따라서 장치 제조업체는 설계뿐만 아니라 하우징을 선택하는 경우에도 소재 및 품질 테스트와 관련하여 많은 세부 사항에 주의를 기울여야 합니다. 이 브로셔에는 모든 세부 사항이 나와 있습니다.