열을 식히십시오. 전원을 켜십시오.

패시브 냉각 솔루션과 열적으로 최적화된 PCB 레이아웃을 통한 전자 하우징의 전력 밀도 극대화: 구성 및 포괄적인 열 시뮬레이션에서 구현까지 - 강력하고 소형화된 애플리케이션에 이상적입니다.
장치 개발을 위한 히트싱크

장치 개발을 위한 히트싱크

최신 전원 전자 장치는 어디에서 사용되든 관계없이 더 강력한 동시에 더 작아져야 합니다. 이러한 명백한 목표의 충돌은 전문적인 계획과 결합된 통합 열 방산을 통해서만 효과적으로 해결될 수 있습니다. 피닉스컨택트는 패시브 히트싱크가 효율적으로 통합된 고품질 전자 하우징뿐만 아니라 개별 장치의 열 효율을 극대화하기 위한 고유한 시뮬레이션 서비스도 제공합니다.

이점

  • 최적의 냉각을 위한 히트싱크와 하우징의 유연한 조합을 통한 효율적인 임베디드 냉각 시스템
  • 맞춤형 패시브 솔루션과의 완벽한 통합: 기계적 및 열적으로 최적으로 조정
  • 전력 손실의 초기 결정부터 최종 장치에 이르기까지 개별 상담을 통한 개발 관련 지원
  • 최대 전력 밀도 및 공간 활용을 위한 공간 절약형 냉각을 통한 공간 요구 사항 최소화
  • 온라인 구성 및 열 시뮬레이션에서 통합에 이르는 종합적인 서비스

시뮬레이션 서비스를 통한 실질적인 부가가치 창출


알류미늄 히트싱크
전자 하우징용 냉각 솔루션
히트싱크 열 시뮬레이션
알루미늄 히트싱크가 있는 전자 하우징
히트싱크 솔루션의 온라인 구성
알류미늄 히트싱크

알루미늄 히트싱크와 플라스틱 하우징이 유연하게 결합된 하이브리드 시스템은 장치의 열 최적화를 위한 이상적인 솔루션을 제공합니다. 조합 가능한 디자인과 소재의 조화로 다양한 애플리케이션에서 목표에 맞는 열 방산을 가능하게 합니다.

컨설팅 요청하기
전자 하우징용 냉각 솔루션

피닉스컨택트의 전자 하우징용 맞춤형 패시브 냉각 솔루션은 고객 애플리케이션의 기계적 및 열적 요구 사항에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다. 이러한 구성 요소는 고객 시스템에 완벽하게 장착되며 안정적인 기능을 보장하고 개별 요구 사항에 최적화되었습니다.

컨설팅 요청하기
히트싱크 열 시뮬레이션

전력 손실 및 열 최적화에 대한 초기 결정에서 최종 장치에 이르기까지 피닉스컨택트는 완벽한 결과를 보장하기 위해 전문성을 바탕으로 전체 개발 프로세스에서 고객을 지원합니다.

컨설팅 요청하기
알루미늄 히트싱크가 있는 전자 하우징

알루미늄 히트싱크가 있는 피닉스컨택트의 전자 하우징은 애플리케이션 소형화에 적합한 조건을 제공합니다. 냉각 효율성이 높을수록 전력 밀도가 높아지고 사용 가능한 설치 공간의 활용도도 극대화되기 때문입니다.

컨설팅 요청하기
히트싱크 솔루션의 온라인 구성

직관적인 온라인 구성에서 정확한 무료 열 시뮬레이션, M-CAD/E-CAD 데이터 제공을 포함한 원활한 통합에 이르기까지, 피닉스컨택트는 고객 요구 사항에 맞는 맞춤형 솔루션을 실현하기 위해 모든 단계에서 필요한 지원을 제공합니다.

컨설팅 요청하기

패시브 히트싱크를 사용한 최적의 열 관리

열은 하우징에 완벽하게 맞춤 제작된 히트싱크 솔루션을 통해 하우징에서 최적으로 방출됩니다. 히트싱크를 PCB 레이아웃에 맞게 개별적으로 맞춤 제작할 수 있습니다.

대화형 이미지 맵: ICS 시리즈 플라스틱 하우징용 패시브 히트싱크
하우징에 맞게 맞춤 제작된 히트싱크
패시브 알루미늄 히트싱크는 하우징 시스템의 기하학적 조건에 완벽하게 맞춤 제작되었습니다. 좁은 공간에서도 최적의 냉각 기능을 제공합니다.
컨설팅 요청하기
하우징에 맞게 맞춤 제작된 히트싱크
열 경로
적합한 열 전도 소재(TIM), 옵션으로 제공되는 히트 스프레더 및 맞춤형 히트싱크를 사용하면 열 경로를 최적화할 수 있습니다.
컨설팅 요청하기
열 경로
하우징을 위한 최적의 가이드
피닉스컨택트의 히트싱크는 하우징을 더욱 안정적으로 만듭니다. 통합 가이드는 애플리케이션을 열적으로 최적화할 뿐만 아니라 매우 견고하게 만듭니다.
컨설팅 요청하기
하우징을 위한 최적의 가이드
히트싱크의 맞춤형 밀링
PCB 레이아웃은 모두 다릅니다. 따라서 피닉스컨택트의 히트싱크는 표준에 따라 원하는 컴포넌트 높이로 밀링할 수 있습니다.
컨설팅 요청하기
히트싱크의 맞춤형 밀링
히트 스프레더 인서트
옵션인 히트 스프레더는 냉각할 컴포넌트와 히트싱크 사이의 거리가 먼 경우 이를 브리징할 수 있습니다.
컨설팅 요청하기
히트 스프레더 인서트
이동 가능한 히트싱크 베이스
예를 들면 ICS 하우징용 히트싱크는 연속 주조 프로파일로 설계됩니다. 히트싱크 베이스는 컴포넌트 높이에 따라 이동할 수 있습니다.
컨설팅 요청하기
이동 가능한 히트싱크 베이스
시뮬레이션 설계
온라인 및 세부 시뮬레이션을 통해 애플리케이션에 맞는 컴포넌트, 히트싱크 및 하우징의 열 설계를 최적화할 수 있습니다.
컨설팅 요청하기
시뮬레이션 설계
높은 수준의 디자인 자유도
히트싱크를 필러 형태로 만들 수도 있습니다. 냉각 부품은 인쇄 회로 기판을 따라 계속해서 연결할 필요가 없습니다. 이렇게 하면 다른 컴포넌트를 위한 충분한 공간이 확보됩니다.
컨설팅 요청하기
높은 수준의 디자인 자유도

개발 프로세스에서 피닉스컨택트의 서비스

ME-IO 하우징을 예로 사용한 경감다이어그램
자동화된 열 시뮬레이션
열 시뮬레이션을 수행하는 사람
열 관리 컨설팅
ME-IO 하우징을 예로 사용한 경감다이어그램

피닉스컨택트는 하우징 애플리케이션에서 소실될 수 있는 최대 전력에 대한 초기 점검을 수행할 수 있도록 하우징에 맞는 정격 감소 다이어그램을 제공합니다. 후속 작동 지점을 파악하고 이에 따라 최대 전력 손실을 확인할 수 있습니다. 이러한 열 설계의 예비 단계는 필요한 하우징 크기를 추정하는 데 적합하며 통합형 히트싱크의 필요성에 대한 초기 지표를 제공합니다.

컨설팅 요청하기
자동화된 열 시뮬레이션

피닉스컨택트의 직관적인 온라인 시뮬레이션 도구를 사용하여 개발 초기 단계에서 애플리케이션의 열 발생을 분석하십시오.

먼저, 구성기에서 용도에 맞게 하우징을 구성합니다. 다음으로 PCB에 핫스팟을 배치하고 애플리케이션의 열 경계 조건을 정의합니다. 애플리케이션별 결과는 전자 메일로 발송됩니다.

컨설팅 요청하기
열 시뮬레이션을 수행하는 사람

피닉스컨택트는 시뮬레이션 서비스를 통해 온라인 시뮬레이션에 기반하여 고객의 애플리케이션에 대한 매우 정확한 열 분석을 제공합니다. 인쇄 회로 기판의 다양한 컴포넌트 구성을 먼저 시뮬레이션하고 평가합니다. 나중에 장치에 히트싱크 통합하기로 선택한 경우 애플리케이션이 주어진 경계 조건에서 완벽하게 사용될 수 있도록 시뮬레이션을 통해 열적으로 완벽하게 조정됩니다.

컨설팅 요청하기
열 관리 컨설팅

장치 개발의 열 관리는 점점 더 중요한 분야가 되고 있습니다. 피닉스컨택트는 인쇄 회로 기판의 초기 설계에 대한 조언과 열 전도 소재(TIM)에 대한 권장 사항을 제공하며, 컴포넌트에 맞게 히트싱크를 맞춤 제작해 드립니다.

컨설팅 요청하기

컨설팅 요청하기


피닉스컨택트는 고객에게 직접 도움을 드립니다.
전자 하우징 시리즈에 대한 무료 열 시뮬레이션

애플리케이션의 열 시뮬레이션에 대한 조언을 요청하십시오. 초기 일반 조건을 구체적으로 명시해 주십시오. 피닉스컨택트가 방열판이 통합된 BC, ICS, ME-IO 또는 UCS 시리즈용 전자 하우징 중 하나에서의 구현을 위한 초기 열 평가 결과와 함께 다시 연락드리겠습니다.

컨설팅 요청하기
컨트롤 캐비닛의 전자 장치 하우징용 히트싱크

제품


IIoT 애플리케이션용 ICS 모듈형 전자 하우징

IIoT 애플리케이션용 ICS 시리즈 모듈형 전자 하우징

컴팩트한 디자인, 높은 기능 밀도, 지속적인 작동: IoT 애플리케이션은 열을 많이 소모하기 때문에 효율적인 냉각이 필수입니다. ICS 시리즈 모듈형 하우징의 최적화된 맞춤형 히트싱크는 효과적인 열 방산으로 안정적인 작동을 보장합니다. PCB 레이아웃 개발 과정에서 열 시뮬레이션을 통해 열 발생을 최적화하고 핫스팟을 조기에 방지합니다.

빌딩 자동화를 위한 BC 전자 하우징

빌딩 자동화를 위한 BC 전자 하우징

연속적인 작동 및 제한된 공간과 같은 까다로운 조건은 빌딩 자동화 애플리케이션에서 흔히 볼 수 있습니다. 정밀하게 조정된 히트싱크가 통합된 BC 시리즈 DIN 레일 하우징은 컨트롤 캐비닛에서 효과적인 열 방산과 전자 장치의 안정적인 작동을 24시간 내내 보장합니다. 피닉스컨택트는 개발 시 수반되는 열 시뮬레이션을 통해 장치의 열 분배를 효과적으로 계획할 수 있도록 도와드립니다.

ME-IO 시리즈 컨트롤러용 다기능 전자 하우징

ME-IO 시리즈 컨트롤러용 다기능 전자 하우징

연속 작동 시 제어 시스템은 정밀도와 안정성 측면에서 높은 요구 사항을 충족해야 합니다. ME-IO 하우징 시리즈는 높은 열 열 효율성, 모듈형 설계 및 전면부 연결 기술이 결합된 제품입니다. 정밀하게 조정된 히트싱크는 산업 시스템의 강력한 제어 장치에서도 효과적인 열 방산을 보장합니다. 열 시뮬레이션은 개발 단계부터 컨트롤러의 서비스 수명과 기능을 지속 가능하게 향상시키는 데 도움이 됩니다.

임베디드 시스템용 UCS 범용 하우징

임베디드 시스템용 UCS 범용 하우징

높은 전력 밀도의 대규모 시스템에 컴팩트한 방식으로 임베디드: 임베디드 시스템은 장치 냉각에 대한 매우 높은 요구 사항을 갖습니다. 유연한 모듈형 설계가 적용된 UCS 시리즈 범용 하우징은 까다로운 사용 환경에서 최적의 방열을 가능하게 합니다. 맞춤형 히트싱크와 열 시뮬레이션을 통해 최적으로 계획된 열 관리를 가능하게 합니다.

하우징 포트폴리오의 기술적 비교

ICS, BC, ME-IO 및 UCS 전자 하우징 시리즈에는 히트싱크를 장착할 수 있으며 다음은 모든 주요 데이터에 개한 개요입니다.

BC 시리즈
ME-IO 시리즈
ICS 시리즈
UCS 시리즈
BC 시리즈

ME-IO 시리즈

ICS 시리즈

UCS 시리즈

히트싱크와 호환되는 크기 35.6 - 215.6 18.8 - 75.2 25 및 50 모든 크기
열 저항 Rth 요청 시 개별적으로 제공 가능 요청 시 개별적으로 제공 가능 요청 시 개별적으로 제공 가능 요청 시 개별적으로 제공 가능
애플리케이션 빌딩 자동화, 충전 컨트롤러, 에너지 측정 장치 산업 자동화, 빌딩 자동화, 충전 컨트롤러 산업 자동화, 프로세스 자동화, 운송 빌딩 자동화, 싱글 보드 컴퓨터
PCB 장비 수평 및 수직 수직 수직 수평 및 수직
디스플레이 및 작동 솔루션 2.4" 터치 디스플레이 및 4/6키, 멤브래인 키패드 2.4" 터치 디스플레이 2.4" 터치 디스플레이; 멤브래인 키패드가 있는 0.96" 디스플레이 2.4" 터치 디스플레이 ​
히트싱크 마운팅 스크류 연결, PCB가 있는 히트싱크 스크류 연결, PCB가 있는 히트싱크 슬롯 스크류 연결, PCB가 있는 히트싱크 및 핫스팟
히트 스프레더 - 예 - 예
BC 하우징용 히트싱크 제품 목록으로 이동하기 ME-IO 하우징용 히트싱크 제품 목록으로 이동하기 ICS 하우징용 히트싱크 제품 목록으로 이동하기 UCS 하우징용 히트싱크 제품 목록으로 이동하기

열과 관련한 까다로운 조건을 갖는 애플리케이션을 위한 열 시뮬레이션 및 맞춤형 히트싱크

고성능 부품과 까다로운 주변 조건은 전기 장치의 전력 밀도를 높이는 결과를 초래했습니다. 피닉스컨택트의 제품과 서비스를 통해 최종 애플리케이션을 위한 올바른 열 설계를 지원합니다.

Patrick Hartmann - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, 전자 하우징 제품 관리자
제품 관리자 Patrick Hartmann

솔루션


전자 하우징용 방열판

다양한 애플리케이션 및 산업을 위한 성능 최적화

히트싱크가 있는 전자 하우징은 HVAC 시스템, 에너지 관리, 실내 또는 빌딩 관리 시스템 등과 같은 다양한 장치와 애플리케이션에서 작동을 최적화할 수 있습니다. 예를 들면, 산업 및 기계 제어 시스템의 연속 경로 제어 시스템이나 프로그래밍 가능힌 논리 컨트롤러(PLC)에서 효율적인 방열을 보장할 수 있습니다. E-mobility 분야의 경우 전기 충전소의 DC/DC 컨버터를 위한 조정된 패시브 냉각도 가능합니다.

피닉스컨택트의 하우징 및 히트싱크는 공장 및 빌딩 자동화, 데이터 센터, 태양광 및 풍력 발전, 충전 인프라 분야의 열적으로 까다로운 애플리케이션에서도 고성능 구성 요소의 안정적인 작동을 보장합니다. 작동 안정성을 최적화하고 장치의 서비스 수명을 연장합니다.

FAQ


열 시뮬레이션에 관한 질문과 답변

ICS 하우징의 열 시뮬레이션
구성 요소의 열 경로
히트싱크가 있는 ICS50
히트싱크를 사용한 하우징의 열 분배
전력 소비 다이어그램
전자 하우징의 열 시뮬레이션
ICS 하우징의 열 시뮬레이션

피닉스컨택트는 카탈로그 가격, 온라인 시뮬레이션, 시뮬레이션 서비스를 포함한 개인 상담, 개별적으로 조정된 히트싱크를 지원합니다.

구성 요소의 열 경로

가장 많이 가열되는 부품(핫스팟)은 열 전도 소재(TIM)를 통해 방열판에 연결됩니다. 옵션으로 제공되는 히트 스프레더를 사용하면 냉각할 구성 요소와 히트싱크 간의 거리를 더 넓힐 수도 있습니다.

히트싱크가 있는 ICS50

최적의 열 연결은 히트싱크에 대한 개별 조정을 통해 구현됩니다. 이 작업은 보통 히트싱크의 밀링 작업으로 실시됩니다.

히트싱크를 사용한 하우징의 열 분배

작고 강력한 컴포넌트, 높은 데이터 전송률, 먼지, 불충분한 환기 등은 주변 환경보다 높은 온도 차이의 원인입니다.

전력 소비 다이어그램

다이어그램의 그래프는 환경과의 온도차를 초과하지 않도록 각 하우징에서 컴포넌트가 공급할 수 있는 전력에 대한 정보를 제공합니다. 직선의 기울기는 시스템의 열 전도도를 나타냅니다. 표시된 케이스는 서로 다른며, 하나는 전체 표면을 가열하는 반면 다른 하나는 20 mm x 20 mm의 핫스팟을 가열한다는 점에서 차이가 있고, 또 하나는 하우징에 인쇄 회로 기판(PCB)이 설치되어 있고 다른 하나에는 하우징이 없다는 점에서 차이가 있습니다.

전자 하우징의 열 시뮬레이션

피닉스컨택트의 통합 히트싱크는 열전도성 소재(TIM)를 통한 열 전도 방식으로 핫스팟의 열을 발산시킵니다. 히트싱크는 핀 사이의 대류를 통해 이러한 열을 복사 에너지의 형태로 환경으로 방출합니다. 가열된 공기가 상승하여 차가운 공기로 대체되는 동안 스택 효과가 적용됩니다.

열 시뮬레이션에 관한 컨설팅

지금 무료 개별 컨설팅 예약하기

애플리케이션에 대한 열 시뮬레이션과 관련하여 피닉스컨택트의 조언을 받으십시오. 요청서에 초기 일반 조건을 명시해 주십시오. 피닉스컨택트가 히트싱크가 통합된 BC, ICS, ME-IO 또는 UCS 시리즈 중 하나의 전자 하우징에서의 구현을 위한 초기 열 평가 결과를 제공해 드리겠습니다.