고정 디스플레이 장치, 견고한 야외 장치 또는 임베디드 시스템 등에 상관없이 높은 보호 수준을 제공하는 피닉스컨택트의 필드 하우징은 빌딩 자동화, 물류 및 차량 기술 등의 다양한 적용 분야에 이상적입니다. 디스플레이, 멤브레인 키패드, 패널 및 기둥 브래킷과 같은 광범위한 액세서리 제품군을 통해 적용 분야의 다양성이 향상됩니다.
모든 애플리케이션에 적합한 보호: IP40에서 IP69까지 확장된 보호 등급의 다양한 필드 하우징
완벽한 하우징 시스템: 하우징 계획 관련 작업을 줄이고 애플리케이션에 더 많은 시간을 투자 [x]- 손쉬운 맞춤화: 인쇄 및 기계적 처리부터 히트싱크 생산에 이르기까지 필드 하우징을 모든 애플리케이션에 맞게 최적화
통합 디스플레이: 적합한 디스플레이를 갖춘 우아한 하우징
포괄적인 액세서리: 다양한 디스플레이, 키패드, 조명 가이드 중에서 선택하여 하우징 시스템을 완성하십시오.
주요 기능 개요
피닉스컨택트의 포트폴리오에서 애플리케이션에 적합한 필드 하우징을 찾으실 수 있습니다.
필드 하우징
보호 등급
IP40 … IP69K
PCB 표면
2,700 mm² … 159,000 mm²
온도 범위
-40°C … +100°C
인증
UL, NEMA, DNV, ATEX
마운팅 옵션
마스트, 벽, 책상, 휴대용, VESA, 플러시 마운팅 박스, 알루미늄 프로파일, DIN 레일
연결 기술
M8, M12, Ethernet, SPE 및 기타
신제품
UM-BASIC/PRO 압출 프로파일용 커버
효과적인 PCB 보호
피닉스컨택트는 다양한 후드를 동시에 장착할 수 있는 새로운 UM-BASIC/-PRO 압출 프로파일용 커버를 제공합니다. 이를 통해 PCB에 별도의 덮개를 추가하지 않고도 프로파일을 완전히 덮을 수 있습니다. 이렇게 하면 더 이상 킵아웃 영역출입 금지 구역이 필요하지 않기 때문에 사용 가능한 공간이 늘어납니다.
주요 기능
보호 수준: IP20
커버 후드의 너비: 73 mm 및 108 mm
커버 후드 소재: PC
커버링 리드 재질: PA
PCB 프로파일용 커버링 리드 폭: 108 mm
이점
전체 프로파일 길이를 커버하여 전자 장치를 최적으로 보호
킵아웃 영역이 더 이상 필요하지 않으므로 인쇄 회로 기판(PCB)의 가용 영역이 더 넓어짐
전자 하우징용 터치 디스플레이
컨트롤 캐비닛 및 필드 애플리케이션을 위한 산업용 디스플레이 솔루션
프로세스 데이터, 입력 정보, 출력 작동 상태 등의 시각화: 터치 디스플레이는 사용자 친화적이고 기능적인 장치 디스플레이를 구현할 수 있는 뛰어난 잠재력을 제공합니다. 이 백서에서는 다양한 터치 디스플레이 기술에 대한 개요와 기본 지식을 제공합니다. 또한 하드웨어 제어에 대한 요구 사항도 간략하게 설명합니다.
UCS 시리즈의 범용 하우징은 임베디드 시스템에 가장 적합한 솔루션입니다. IP40 하우징은 표준 폼 팩터의 PCB를 외부 영향으로부터 안정적으로 보호합니다. 탈착식 측면 패널을 사용하면 사용자가 설치 높이에 맞게 모듈형 하우징 솔루션을 구현할 수 있습니다. 패시브 히트싱크 및 열 시뮬레이션이 가능합니다.
점점 더 많은 전자 제품이 패키징됨에 따라 전자 하우징의 중요성도 높아지고 있습니다. 하우징을 사용하면 전자 장치 시스템에 개성을 부여할 수 있습니다. 그리고 이러한 브랜드 인지도는 고객에게 그 어느 때보다 중요하게 인식되고 있습니다.
Dr. Thomas Beier
전자 하우징의 기술 원리
DIN 레일 애플리케이션용 솔루션
전자 하우징은 장치의 기본 요소입니다. 전자 하우징은 장치의 외형을 결정하고 외부 영향으로부터 전자 장치를 보호합니다. 또한 전자 하우징으로 인해 상위 장치에서 조립이 가능합니다. 따라서 장치 제조업체는 설계뿐만 아니라 하우징을 선택하는 경우에도 소재 및 품질 테스트와 관련하여 많은 세부 사항에 주의를 기울여야 합니다. 이 브로셔에는 모든 세부 사항이 나와 있습니다.