이 시스템은 5g의 힘, 0.15 mm의 진폭 및 최대 7.4 Hz의 진동에 대한 충격 테스트를 성공적으로 마쳤습니다. 최대 88 km/h(풍력 8)의 풍하중이 시스템에서 성공적으로 시뮬레이션되었습니다. 추가 게인은 최대 풍력 10의 하중에 대해 더욱 뛰어난 안정성을 제공합니다. 저항은 하우징 내 구성품의 무게에 따라 달라집니다.
에너지 자급자족 시스템용 PV 패널 브래킷, 패널 마운팅, 약 40 ... 200 Wp 패널에 적합, 호환 가능: POS PV PANEL 75, 110 및 190, 폴 Ø 48 mm ... 180 mm용 고정 세트 및 최대 풍력 10용 보강 세트, 재질: 스테인리스 스틸