OCS BAT PANEL SET 1816-200-270 - 홀더
1768077

배터리 홀더 세트, 1816 크기의 OCS 및 POS 하우징에 적합, 최대 270 x 185 x 220 mm 크기로 배터리 통합 시 간편, 배터리 고정 세트와 베이스가 포함된 마운팅 패널로 구성, 소재: 아연 도금 스틸

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

혹독한 환경에서도 안전한 부착
72 Wh ... 720 Wh 범위의 표준 배터리와 호환되어 유연한 홀더
공구(렌치 크기 13 mm) 하나로 손쉬운 마운팅
공간 절약형 솔루션으로 추가 전자기기 설치를 위한 충분한 공간 제공