옥외 하우징, 컬러: 밝은 회색, 치수: 276 x 257 x 185 mm (10" x 8" x 6"), 코너 인레이, 커버 플러그, 나사 포함, 커버: 밝은 회색, 플라스틱 래치, 소재: PC UV 안정화
자율 시스템용 대용량 OCS 옥외 하우징
열악한 환경에 있는 자율 장치 시스템용 OCS 시리즈의 전자장치 하우징은 이상적인 선택입니다. 폴리카보네이트로 제작되고 인증을 받은 하우징은 가볍고 내구성이 있으며 습기, 열, UV 복사 및 기계적 변형으로부터 전자장치를 영구적이고 안정적으로 보호합니다. 대용량 플라스틱 하우징은 주문 제작할 수 있으며 액세서리를 사용하여 확장할 수 있습니다. 까다로운 적용 분야에서도 사용할 수 있습니다.
옥외 하우징, 컬러: 밝은 회색, 치수: 482 x 463 x 286 mm(18" x 16" x 10"), 코너 인레이, 커버 플러그, 스크류 포함, 커버: 밝은 회색, 플라스틱 래치, 소재: UV 안정화 폴리카보네이트
옥외 하우징, 컬러: 밝은 회색, 치수: 377 x 358 x 185 mm (14" x 12" x 6"), 코너 인레이, 커버 플러그, 스크류 포함, 커버: 투명, 플라스틱 래치, 소재: UV 안정화 폴리카보네이트
옥외 하우징, 컬러: 밝은 회색, 치수: 429 x 410 x 228 mm (16" x 14" x 8"), 코너 인레이, 커버 플러그, 스크류 포함, 커버: 투명, 플라스틱 래치, 소재: UV 안정화 폴리카보네이트
옥외 하우징, 컬러: 밝은 회색, 치수: 377 x 358 x 185 mm(14" x 12" x 6"), 코너 인레이, 커버 플러그, 스크류 포함, 커버: 밝은 회색, 플라스틱 래치, 소재: UV 안정화 폴리카보네이트
옥외 하우징, 컬러: 밝은 회색, 치수: 429 x 410 x 228 mm(16" x 14" x 8"), 코너 인레이, 커버 플러그, 스크류 포함, 커버: 밝은 회색, 플라스틱 래치, 소재: UV 안정화 폴리카보네이트
옥외 하우징, 컬러: 밝은 회색, 치수: 482 x 463 x 286 mm (18" x 16" x 10"), 코너 인레이, 커버 플러그, 스크류 포함, 커버: 투명, 플라스틱 래치, 소재: UV 안정화 폴리카보네이트
옥외 하우징, 컬러: 밝은 회색, 치수: 326 x 308 x 185 mm (12" x 10" x 6"), 코너 인레이, 커버 플러그, 나사 포함, 커버: 밝은 회색, 플라스틱 래치, 소재: PC UV 안정화
옥외 하우징, 컬러: 밝은 회색, 치수: 223 x 204 134 mm (8" x 6" x 4"), 코너 인레이, 커버 플러그, 나사 포함, 커버: 밝은 회색, 플라스틱 래치, 소재: PC UV 안정화
옥외 하우징, 컬러: 밝은 회색, 치수: 326 x 308 x 185 mm (12" x 10" x 6"), 코너 인레이, 커버 플러그, 나사 포함, 커버: 투명, 플라스틱 래치, 소재: PC UV 안정화
이점
- 전세계적으로 사용 가능: 국제적으로 인증된 하우징 시스템
- 옥외용 UV 안정화 폴리카보네이트로 인한 뛰어난 내구성
- 안전하게 설치된 전자 장치: 하우징이 물 분사 및 기타 유해 물질로부터 보호
- 내성: 넓은 온도 범위 내에서 기계적 압박이 심한 경우에도 안정적
신제품
장치 연결을 위한 GameChangers
기존의 성능을 뛰어넘는 완전히 새로운 차원의 GameChangers가 여러분의 애플리케이션을 한 단계 더 높은 성공 궤도로 끌어올릴 수 있습니다.
극한 환경용 OCS 옥외 하우징
주요 기능 개요
애플리케이션을 매우 자유롭게 계획 및 구현할 수 있는 다양한 기능의 이점을 누리십시오.
- 다양한 전자 시스템에 대한 국제 인증 획득
- 물 분사에 대한 보호를 제공하는 적절한 PUR 씰
- 높은 내충격성을 위한 4 mm의 하우징 패널 두께
- UV 안정화 폴리카보네이트가 적용되어 옥외 사용에 적합
- 통합 가능한 조정 가능 패널 또는 PCB 마운팅
- 무거운 컴포넌트를 고정하기 위한 통합 마운팅 볼트
- 오용 방지를 위한 밀봉 및 잠금 가능 덮개
- 패널 또는 기둥 마운트용 옵션 액세서리
POS PV 시스템 솔루션
오프-그리드 솔루션에 이상적으로 장착 요구 사항이 많은 옥외 애플리케이션용
PV 패널 기반 POS(Pico Off-Grid System)를 사용하여 최대 190 Wp에 이르는 여러 성능 클래스의 에너지 자급자족 시스템을 만드십시오. 견고한 하우징과 스테인리스 스틸로 제작된 폴 브래킷을 사용하면 외딴 지역과 까다로운 환경에 에너지를 공급하기 위한 안정적이고 내구성 있는 솔루션을 구현할 수 있습니다. 적용 분야에는 환경 데이터 수집, 수요가 높은 산업 환경, 기타 다양한 옥외 애플리케이션 등이 포함됩니다.
이러한 애플리케이션에 적합
OCS 하우징은 까다로운 애플리케이션에서 사용됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
- 모니터링 시스템.
- 시그널링 시스템
- 제어 엔지니어링
- 기상 관측소