8" x 6" 하우징 크기용 마운팅 플레이트, 소재: 폴리카보네이트, 색상: 흰색
자율 시스템용 대용량 OCS 옥외 하우징
열악한 환경에 있는 자율 장치 시스템용 OCS 시리즈의 전자장치 하우징은 이상적인 선택입니다. 폴리카보네이트로 제작되고 인증을 받은 하우징은 가볍고 내구성이 있으며 습기, 열, UV 복사 및 기계적 변형으로부터 전자장치를 영구적이고 안정적으로 보호합니다. 대용량 플라스틱 하우징은 주문 제작할 수 있으며 액세서리를 사용하여 확장할 수 있습니다. 까다로운 적용 분야에서도 사용할 수 있습니다.
12" x 10" 하우징 크기용 마운팅 플레이트, 소재: 폴리카보네이트, 색상: 흰색
마운팅 스크류, 4개들이 세트, 코너 인레이에 마운팅 패널 또는 PCB 고정용, 납작머리 PH1 슬롯, UNF 10-32 가는눈 나사, 길이: 10 mm, 소재: 스테인리스 스틸
마운팅 풋, 모든 하우징 크기용 스크류가 포함된 4피스 세트, 소재: 폴리카보네이트, 색상: 밝은 회색
마운팅 플레이트, 8" x 6" 하우징 크기용 스크류가 포함된 2피스 세트, 소재: 폴리카보네이트, 색상: 밝은 회색
60 mm ... 140 mm Ø의 기둥에 마운팅, 12" x 10" 하우징용 전체 세트, 재료: 스틸
이점
- 전세계적으로 사용 가능: 국제적으로 인증된 하우징 시스템
- 옥외용 UV 안정화 폴리카보네이트로 인한 뛰어난 내구성
- 안전하게 설치된 전자 장치: 하우징이 물 분사 및 기타 유해 물질로부터 보호
- 내성: 넓은 온도 범위 내에서 기계적 압박이 심한 경우에도 안정적
신제품
장치 연결을 위한 GameChangers
기존의 성능을 뛰어넘는 완전히 새로운 차원의 GameChangers가 여러분의 애플리케이션을 한 단계 더 높은 성공 궤도로 끌어올릴 수 있습니다.
극한 환경용 OCS 옥외 하우징
주요 기능 개요
애플리케이션을 매우 자유롭게 계획 및 구현할 수 있는 다양한 기능의 이점을 누리십시오.
- 다양한 전자 시스템에 대한 국제 인증 획득
- 물 분사에 대한 보호를 제공하는 적절한 PUR 씰
- 높은 내충격성을 위한 4 mm의 하우징 패널 두께
- UV 안정화 폴리카보네이트가 적용되어 옥외 사용에 적합
- 통합 가능한 조정 가능 패널 또는 PCB 마운팅
- 무거운 컴포넌트를 고정하기 위한 통합 마운팅 볼트
- 오용 방지를 위한 밀봉 및 잠금 가능 덮개
- 패널 또는 기둥 마운트용 옵션 액세서리
POS PV 시스템 솔루션
오프-그리드 솔루션에 이상적으로 장착 요구 사항이 많은 옥외 애플리케이션용
PV 패널 기반 POS(Pico Off-Grid System)를 사용하여 최대 190 Wp에 이르는 여러 성능 클래스의 에너지 자급자족 시스템을 만드십시오. 견고한 하우징과 스테인리스 스틸로 제작된 폴 브래킷을 사용하면 외딴 지역과 까다로운 환경에 에너지를 공급하기 위한 안정적이고 내구성 있는 솔루션을 구현할 수 있습니다. 적용 분야에는 환경 데이터 수집, 수요가 높은 산업 환경, 기타 다양한 옥외 애플리케이션 등이 포함됩니다.
이러한 애플리케이션에 적합
OCS 하우징은 까다로운 애플리케이션에서 사용됩니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
- 모니터링 시스템.
- 시그널링 시스템
- 제어 엔지니어링
- 기상 관측소