필드 하우징
OCS 옥외 하우징
OCS FOOT SET - 패널 브래킷
OCS FOOT SET
-
패널 브래킷
1471777
마운팅 풋, 모든 하우징 크기용 스크류가 포함된 4피스 세트, 소재: 폴리카보네이트, 색상: 밝은 회색
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
조립 참고 사항
마운팅용으로 제공된 스크류만 사용하십시오.
조립 참고 사항
3가지 다양한 위치에서 마운팅 풋을 마운팅할 수 있습니다.
조립 참고 사항
제공된 스크류를 사용하여 마운팅 피트 또는 플랜지를 고정합니다. 하우징을 벽면에 마운팅할 때 벽면 구조에 따라 적절한 스크류 타입을 선택하십시오.
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
하우징 타입
옥외 하우징
하우징 타입
옥외 하우징
하우징 시리즈
OCS
치수
폭
45 mm
높이
65 mm
깊이
10 mm
소재 사양
색상
밝은 회색 (RAL 7035)
소재
PC
UL 94에 따른 난연성등급
V2
절연 소재
PC
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
마운팅
마운트 타입
기둥 마운팅 또는 패널 마운팅
패키징 사양
포장 타입
PE 백
상용 데이터
항목 번호
1471777
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ACFDBZ
GTIN
4063151880859
개당 중량(패키지 포함)
85 g
개당 중량(패키지 제외)
85 g
관세 번호
39269097
원산지
EE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
승인
FI Cert
승인 ID: FI/42054
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
1.488 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
OCS HP 080604 GY7035
-
옥외 하우징
1471770
OCS HP 080604 TRANS
-
옥외 하우징
1471772
OCS HP 100806 GY7035
-
옥외 하우징
1471773
OCS HP 100806 TRANS
-
옥외 하우징
1471774
OCS HP 121006 GY7035
-
옥외 하우징
1471775
OCS HP 121006 TRANS
-
옥외 하우징
1471776
OCS HP 141206 GY7035
-
옥외 하우징
1557790
OCS HP 161408 GY7035
-
옥외 하우징
1557792
OCS HP 181610 GY7035
-
옥외 하우징
1557794
OCS HP 141206 TRANS
-
옥외 하우징
1557795
OCS HP 161408 TRANS
-
옥외 하우징
1557796
OCS HP 181610 TRANS
-
옥외 하우징
1557797
액세서리
SZK PH2 VDE
-
스크류 드라이버
1205163
SF-BIT SET
-
공구 세트
1212545
SF-PH 2-100
-
스크류 드라이버
1212560
이점
국제적으로 인증된 하우징 시스템
안전한 연속 작동을 가능하게 하는 특수 플라스틱
고압수 침투 방지
심한 기계적 변형에도 견딜 수 있음
제품 도움말