SF-BIT SET - 공구 세트
1212545

비트 세트, SF‑UBH 범용 비트 홀더 있음, 25 mm 길이의 블레이드/크로스헤드 비트(PZ 및 PH) 있음, 10-파트, 컴팩트 플라스틱 박스에 들어 있음

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품

이점

비트 세트, 컴팩트 플라스틱 상자에 들어 있음, 퀵 변경 비트 홀더 및 다음 25 mm 길이 비트 있음: 0.8 x 5.5, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
한손으로 열 수 있는 사용자 친화적 메커니즘을 사용해 비트에 신속하게 액세스할 수 있습니다.
명확하게 배열된 스토리지
내구성 향상을 위한 강화 비트가 장착되어 있음