SF-ASD 21 SET 230V
-
충전식 스크류 드라이버 세트
1212530
무선 스크류 드라이버 세트, 배터리 두 개 포함, 230 V 충전기, 2속 기어, 정방향/역방향 실행, 최대 600 rpm의 21단계 클러치 설정, 육각형 빠른 연결 드릴 척, 통합 라이트, 의도하지 않는 토크 조정 방지용 보호 캡.
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 토크 도구 |
| 포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
| 배터리 작동 전압 | 3.6 V |
| 전력 소모량 | 5.4 W |
| 정격전압 UN | 3.6 V DC |
| 배터리 | |
| 배터리 작동 전압 | 3.60 V DC |
| 배터리 용량 | 1.90 Ah |
| 토크 범위 | 0.3 Nm ... 4.4 Nm |
| 출력 | 6,3 mm |
| 폭 | 44 mm |
| 높이 | 165 mm |
| 길이 | 277 mm |
| 항목 번호 | 1212530 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BH3243 |
| GTIN | 4046356589451 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 2,497.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 2,497.2 g |
| 관세 번호 | 84672920 |
| 원산지 | JP |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21050890 |
| ECLASS-15.0 | 21050890 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001395 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 44.865 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - 스크류 삽입 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - 스크류 삽입 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - 스크류 삽입 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - 스크류 삽입 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - 스크류 삽입 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - 스크류 삽입 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - 스크류 삽입 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - 스크류 삽입 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - 스크류 삽입 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - 스크류 삽입 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - 스크류 삽입 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - 스크류 삽입 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - 스크류 삽입 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - 스크류 삽입 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - 스크류 삽입 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - 스크류 삽입 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - 스크류 삽입 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - 스크류 삽입 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - 스크류 삽입 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - 스크류 삽입 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - 스크류 삽입 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - 스크류 삽입 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - 스크류 삽입 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - 스크류 삽입 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - 스크류 삽입 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - 스크류 삽입 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - 스크류 삽입 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - 스크류 삽입 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - 스크류 삽입 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - 스크류 삽입 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - 스크류 삽입 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - 스크류 삽입 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - 스크류 삽입 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - 스크류 삽입 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - 스크류 삽입 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - 스크류 삽입 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - 스크류 삽입 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - 스크류 삽입 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - 스크류 삽입 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - 스크류 삽입 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - 스크류 삽입 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - 스크류 삽입 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - 스크류 삽입 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - 스크류 삽입 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - 스크류 삽입 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - 스크류 삽입 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - 스크류 삽입 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - 스크류 삽입 1208911
-
SF-UBH - 어댑터 삽입 1212590
-
SF-ASD 21/CHARGER 230V - 충전기 1212535
-
SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH - 배터리 모듈 1212533
이점
무선 스크류 드라이버, 2속 기어 박스 있음, 정방향/역방향 실행, 최대 600 rpm의 드릴링 단계가 있는 21단계 클러치
0.3 ... 4.4 Nm로 조정 가능
작업 영역을 비추기 위해 통합 LED가 사용됩니다.
의도하지 않은 토크 조정을 방지하기 위한 옵션 스냅-온 보호 캡 있음