SF-ASD 21
-
무선 스크류 드라이버
1212532
무선 스크류 드라이버, 배터리 포함, 정방향/역방향 실행, 21단계 클러치 설정, 최대 600 rpm, 6.3 mm 육각형 빠른 연결 드릴 척, 0.3 - 4.4 Nm로 토크 조정 가능
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 토크 도구 |
| 포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
| 배터리 작동 전압 | 3.6 V |
| 제품 속성 | 무선 스크류 드라이버, 2속 기어, 정방향/역방향 실행 |
| 최대 600 rpm까지 드릴링 설정이 가능한 21단 클러치 |
| 전력 소모량 | 5.4 W |
| 정격전압 UN | 3.6 V DC |
| 배터리 | |
| 배터리 작동 전압 | 3.60 V DC |
| 배터리 용량 | 1.90 Ah |
| 토크 범위 | 0.3 Nm ... 4.4 Nm |
| 출력 | 6,3 mm |
| 폭 | 44 mm |
| 높이 | 165 mm |
| 길이 | 277 mm |
| 항목 번호 | 1212532 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BH3243 |
| GTIN | 4046356589673 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 765.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 742.8 g |
| 관세 번호 | 84672920 |
| 원산지 | JP |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21050804 |
| ECLASS-15.0 | 21050804 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001396 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
SF-ASD 21/CHARGER 230V - 충전기 1212535
-
SF-ASD 21/ACCU - 배터리 모듈 1914966
-
SF-UBH - 어댑터 삽입 1212590
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - 스크류 삽입 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - 스크류 삽입 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - 스크류 삽입 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - 스크류 삽입 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - 스크류 삽입 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - 스크류 삽입 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - 스크류 삽입 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - 스크류 삽입 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - 스크류 삽입 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - 스크류 삽입 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - 스크류 삽입 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - 스크류 삽입 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - 스크류 삽입 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - 스크류 삽입 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - 스크류 삽입 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - 스크류 삽입 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - 스크류 삽입 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - 스크류 삽입 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - 스크류 삽입 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - 스크류 삽입 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - 스크류 삽입 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - 스크류 삽입 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - 스크류 삽입 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - 스크류 삽입 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - 스크류 삽입 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - 스크류 삽입 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - 스크류 삽입 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - 스크류 삽입 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - 스크류 삽입 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - 스크류 삽입 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - 스크류 삽입 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - 스크류 삽입 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - 스크류 삽입 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - 스크류 삽입 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - 스크류 삽입 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - 스크류 삽입 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - 스크류 삽입 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - 스크류 삽입 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - 스크류 삽입 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - 스크류 삽입 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - 스크류 삽입 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - 스크류 삽입 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - 스크류 삽입 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - 스크류 삽입 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - 스크류 삽입 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - 스크류 삽입 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - 스크류 삽입 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - 스크류 삽입 1208911
이점
무선 스크류 드라이버, 2속 기어 박스 있음, 정방향/역방향 실행, 최대 600 rpm까지 드릴링 설정이 가능한 21단 클러치
0.3 ... 4.4 Nm로 조정 가능
작업 공간의 조명을 보장하는 통합 LED
의도하지 않은 토크 조정을 방지하기 위한 옵션 스냅-온 보호 캡 있음