스크류 드라이버 및 무선 스크류 드라이버
SF-ASD 21/ACCU - 배터리 모듈
SF-ASD 21/ACCU
-
배터리 모듈
1914966
배터리 모듈 , 1.90 Ah, Li-Ion
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
배터리 모듈
포장 타입
카드보드에 포장됨
배터리 작동 전압
3.6 V
배터리 충전
35 분
전기적 속성
전력 소모량
5.4 W
정격전압 U
N
3.6 V DC
배터리
배터리 충전
35.00 분
배터리 작동 전압
3.60 V DC
배터리 용량
1.90 Ah
소재 사양
색상
다색 (RAL -)
상용 데이터
항목 번호
1914966
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH324Y
GTIN
4067923624849
개당 중량(패키지 제외)
80 g
관세 번호
85076000
원산지
JP
분류
ECLASS
ECLASS-15.0
21052902
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
SF-ASD 21
-
무선 스크류 드라이버
1212532
SF-ASD 21 SET 230V
-
충전식 스크류 드라이버 세트
1212530
SF-ASD 21/CHARGER 230V
-
충전기
1212535
액세서리
SF-ASD 21
-
무선 스크류 드라이버
1212532
SF-ASD 21 SET 230V
-
충전식 스크류 드라이버 세트
1212530
SF-ASD 21/CHARGER 230V
-
충전기
1212535
이점
극성 역전 방지
제품 도움말