SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - 스크류 삽입
1212606

스크류 비트, 블레이드, 등급이 나뉨, E6.3-1/4" 드라이브, 테스트 소켓 스크류용, 크기: 0.9 x 6.5 x 50 mm, 강화 처리, DIN 3126-F6.3/ISO 1174 규정을 준수하는 홀더에 적합

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

다양한 버전의 SF‑ASD 21 무선 스크류 드라이버용 도구