SF-ASD 16
-
무선 스크류 드라이버
1200294
무선 스크류 드라이버, 포함: 배터리, 2속 기어 박스, 정방향/역방향 실행, 최대 450 rpm의 16단계 클러치, 육각형 빠른 연결.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 일반 | 카드보드에 포장됨 |
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | 캘리포니아의 65번 개정안에 대한 추가 정보는 "다운로드" 아래의 제조업체 사양에서 확인할 수 있습니다. |
| 제품 타입 | 토크 도구 |
| 포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
| 배터리 작동 전압 | 3.6 V |
| 배터리 충전 | 60 분 |
| 제품 속성 | 무선 스크류 드라이버, 2속 기어, 정방향/역방향 실행 |
| 최대 450 rpm까지 드릴링 설정이 가능한 16단 클러치 | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | II |
| 전력 소모량 | 10.8 W |
| 정격전압 UN | 3.6 V DC |
| 3.6 V DC | |
| 배터리 | |
| 배터리 충전 | 60.00 분 |
| 배터리 작동 전압 | 3.60 V DC |
| 배터리 용량 | 3.00 Ah |
| 토크 범위 | 0.2 Nm ... 4.3 Nm |
| 출력 | 6,3 mm |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 45 mm |
| 높이 | 172 mm |
| 길이 | 266 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | 5 °C ... 40 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C |
| 허용 습도(작동) | 95 % (<) |
| 항목 번호 | 1200294 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BH3243 |
| GTIN | 4055626666426 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 565 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 465 g |
| 관세 번호 | 84672920 |
| 원산지 | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21050804 |
| ECLASS-15.0 | 21050804 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001396 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-5
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
SF-ASD 16/CHARGER - 충전기 1200296
-
SF-ASD 16/ACCU - 배터리 모듈 1763816
-
SF-UBH - 어댑터 삽입 1212590
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - 스크류 삽입 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - 스크류 삽입 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - 스크류 삽입 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - 스크류 삽입 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - 스크류 삽입 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - 스크류 삽입 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - 스크류 삽입 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - 스크류 삽입 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - 스크류 삽입 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - 스크류 삽입 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - 스크류 삽입 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - 스크류 삽입 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - 스크류 삽입 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - 스크류 삽입 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - 스크류 삽입 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - 스크류 삽입 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - 스크류 삽입 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - 스크류 삽입 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - 스크류 삽입 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - 스크류 삽입 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - 스크류 삽입 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - 스크류 삽입 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - 스크류 삽입 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - 스크류 삽입 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - 스크류 삽입 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - 스크류 삽입 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - 스크류 삽입 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - 스크류 삽입 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - 스크류 삽입 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - 스크류 삽입 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - 스크류 삽입 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - 스크류 삽입 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - 스크류 삽입 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - 스크류 삽입 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - 스크류 삽입 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - 스크류 삽입 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - 스크류 삽입 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - 스크류 삽입 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - 스크류 삽입 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - 스크류 삽입 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - 스크류 삽입 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - 스크류 삽입 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - 스크류 삽입 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - 스크류 삽입 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - 스크류 삽입 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - 스크류 삽입 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - 스크류 삽입 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - 스크류 삽입 1208911
이점
무선 스크류 드라이버, 2속 기어 박스 있음, 정방향/역방향 실행, 최대 450 rpm까지 드릴링 설정이 가능한 16단 클러치
0.2 ... 4.3 Nm로 조정 가능
직선 또는 각진 위치로 편안하게 한 손으로 작동
컴팩트 설계