SF-ASD 16/CHARGER - 충전기
1200296

충전기, 100 ... 240 V 주전원 전압용, 배터리 인식 및 파라미터 확인, 고속 충전, 단락-회로 저항, 극성, 작동 모드 표시

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품




이점

3.6 V
100 V ... 240 V
진단 및 상태 인디케이터
손쉬운 작동
50 Hz ... 60 Hz
신속한 배터리 충전
극성 역전 방지