SF-ASD 16 SET - 충전식 스크류 드라이버 세트
1200295

케이스에 들어 있는 무선 스크류 드라이버, 포함: 배터리, 충전 장치 100 ... 240 V, 2비트, 2속 기어 박스, 정방향/역방향 실행, 최대 450 rpm의 16단계 클러치, 육각형 빠른 연결.

제품의 세부 정보










호환 가능한 제품



이점

무선 스크류 드라이버, 2속 기어 박스 있음, 정방향/역방향 실행, 최대 450 rpm의 드릴링 속도를 가진 16단계 클러치
0.2 ... 4.3 Nm로 조정 가능
직선 또는 각진 위치로 편안하게 한 손으로 작동
컴팩트 설계