OCS HP 121006 TRANS - 옥외 하우징
1471776

옥외 하우징, 컬러: 밝은 회색, 치수: 326 x 308 x 185 mm (12" x 10" x 6"), 코너 인레이, 커버 플러그, 나사 포함, 커버: 투명, 플라스틱 래치, 소재: PC UV 안정화

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

국제적으로 인증된 하우징 시스템
안전한 연속 작동을 가능하게 하는 특수 플라스틱
고압수 침투 방지
심한 기계적 변형에도 견딜 수 있음

자주 묻는 질문


OCS 하우징은 밝은 회색 이외의 색상으로도 제공되나요?

예, OCS 하우징은 추가 색상으로 제공됩니다. 요청 시 특수 색상 하우징에 필요한 최소 주문 수량(MOQ)을 알려드립니다.


플라스틱 래치 외에 다른 잠금 메커니즘이 있나요?

예, 요청 시 세 가지 추가 옵션이 있습니다.
- 금속 래치
- 힌지와 2개의 스크류
- 스크류 고정식 커버
이를 위해서는 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하여 서비스 센터에 문의하십시오.


M12 표준과 같은 사전 제작된 버전에서도 하우징이 제공되나요?

하우징은 순수 폴리카보네이트로 만들어졌으므로 항상 밀링 가공을 해야 합니다. 녹아웃은 불가능합니다. 밀링을 사용하면 개별 개방부를 구현할 수 있습니다. 개별 처리에 관한 모든 요청은 당사 서비스 센터에서 가능합니다. 이를 위해서는 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하십시오.


OCS 하우징과 관련하여 IP68 및 IK10은 무엇을 의미하나요?

IP68은 전자 장치가 내장된 OCS 하우징을 최대 24시간 동안 최대 2 m 깊이의 물에 담글 수 있음을 의미합니다. IK는 충격 보호 등급입니다. IK10은 하우징이 최대 20줄(40 cm 낙하 높이에서 5 kg에 해당)의 충격 에너지를 견딜 수 있음을 의미합니다.


연결 기술 설치가 IP 보호에 영향을 주나요?

예, 항상 전체 시스템의 IP 보호를 고려해야 합니다. 가장 낮은 IP 보호 수준이 전체 시스템의 보호 수준을 결정합니다.


OCS 하우징에 디스플레이를 통합할 수 있나요?

그렇습니다. 이 시스템은 이러한 측면에서도 매우 유연합니다. 디스플레이를 패널뿐 아니라 커버에도 직접 통합할 수 있습니다. 디스플레이를 패널에 통합하여 투명 커버로 보호하는 경우 하우징은 높은 IP68 보호 수준을 유지합니다.


어떤 연결 기술을 사용할 수 있나요?

OCS 하우징은 포괄적인 연결 기술을 위한 충분한 공간을 제공합니다. PV 커넥터(Sunclix)부터 기존 RJ45 잭까지 다양한 연결 기술을 통합할 수 있습니다. 이를 위해서는 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하여 서비스 센터에 문의하십시오.