OCS CORNER SET
-
코너 첨부
1471789
제품의 세부 정보
| 권장 사항 | 추가 정보 및 자세한 치수는 다운로드 영역에서 확인할 수 있습니다. |
| 조립 참고 사항 | 마운팅용으로 제공된 스크류만 사용하십시오. |
| 제품 타입 | 코너 선택 |
| 하우징 타입 | 옥외 하우징 |
| 하우징 타입 | 옥외 하우징 |
| 하우징 시리즈 | OCS |
| 폭 | 25 mm |
| 높이 | 51 mm |
| 깊이 | 11 mm |
| 색상 | 밝은 회색 (RAL 7035) |
| 소재 | PC |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 절연 소재 | PC |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| 마운트 타입 | 스크류 마운팅 |
| 포장 타입 | PE 백 |
| 항목 번호 | 1471789 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ACFDBZ |
| GTIN | 4063151880538 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 41.233 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 0.125 g |
| 관세 번호 | 39269097 |
| 원산지 | EE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 52818e4b-b440-41f8-9ef2-6a9e1f397811 |
호환 가능한 제품
-
OCS HP 080604 GY7035 - 옥외 하우징 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - 옥외 하우징 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - 옥외 하우징 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - 옥외 하우징 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - 옥외 하우징 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - 옥외 하우징 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - 옥외 하우징 1557790
-
OCS HP 161408 GY7035 - 옥외 하우징 1557792
-
OCS HP 181610 GY7035 - 옥외 하우징 1557794
-
OCS HP 141206 TRANS - 옥외 하우징 1557795
-
OCS HP 161408 TRANS - 옥외 하우징 1557796
-
OCS HP 181610 TRANS - 옥외 하우징 1557797
-
OCS CORNER SCREW SET - 스크류 세트 1521845
-
OCS PANEL 0806 PC - 마운팅 플레이트 1471783
-
OCS PANEL 1008 PC - 마운팅 플레이트 1471785
-
OCS PANEL 1210 PC - 마운팅 플레이트 1471786
-
OCS PANEL 1412 PC - 마운팅 플레이트 1562143
-
OCS PANEL 1614 PC - 마운팅 플레이트 1562144
-
OCS PANEL 1816 PC - 마운팅 플레이트 1562145
-
OCS POLEFIX 0806 - 마운팅 소재 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - 마운팅 소재 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - 마운팅 소재 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - 마운팅 소재 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - 마운팅 소재 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - 마운팅 소재 1562153
-
OCS MOUNT 0806 SET - 패널 브래킷 1471778
-
OCS MOUNT 1008 SET - 패널 브래킷 1471781
-
OCS MOUNT 1210 SET - 패널 브래킷 1471782
-
OCS MOUNT 1412 SET - 패널 브래킷 1562129
-
OCS MOUNT 1614 SET - 패널 브래킷 1562132
-
OCS MOUNT 1816 SET - 패널 브래킷 1562133
-
OCS FOOT SET - 패널 브래킷 1471777
-
SF-PH 2-100 - 스크류 드라이버 1212560
-
SF-PHSL 2-100 VDE - 스크류 드라이버 1212288
이점
국제적으로 인증된 하우징 시스템
안전한 연속 작동을 가능하게 하는 특수 플라스틱
고압수 침투 방지
심한 기계적 변형에도 견딜 수 있음