OCS MOUNT 0806 SET
-
패널 브래킷
1471778
마운팅 플레이트, 8" x 6" 하우징 크기용 스크류가 포함된 2피스 세트, 소재: 폴리카보네이트, 색상: 밝은 회색
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
국제적으로 인증된 하우징 시스템
안전한 연속 작동을 가능하게 하는 특수 플라스틱
고압수 침투 방지
심한 기계적 변형에도 견딜 수 있음