OCS HP 141206 GY7035
-
옥외 하우징
1557790
옥외 하우징, 컬러: 밝은 회색, 치수: 377 x 358 x 185 mm(14" x 12" x 6"), 코너 인레이, 커버 플러그, 스크류 포함, 커버: 밝은 회색, 플라스틱 래치, 소재: UV 안정화 폴리카보네이트
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
조립 참고 사항 | 제공된 스크류만 사용하여 코너 인레이, 마운팅 필러, 하우징에 컴포넌트를 고정하십시오. |
권장 사항 | 보호 등급을 유지하기 위해 모든 개방부에서 적어도 같은 IP 보호 등급의 적절한 컴포넌트를 설치해야 합니다. |
권장 사항 | 추가 정보 및 자세한 치수는 다운로드 영역에서 확인할 수 있습니다. |
주문 정보: | 마운팅 풋, 마운팅 플레이트, 마스트 마운팅용 마운트는 액세서리로 사용할 수 있으며 기본 제공되지 않습니다. |
제품 타입 | 전체 하우징 |
하우징 타입 | 옥외 하우징 |
하우징 시리즈 | OCS |
제품군 | OCS..1412.. |
타입 | 마운팅 자재 포함 불투명 전체 하우징 |
통풍구 있음 | 아니오 |
배터리 수납 공간 | 아니오 |
치수 도면 |
|
폭 | 358 mm |
높이 | 377 mm |
깊이 | 185 mm |
홀 직경 | 10 mm (래치를 사용하여 기계적으로 고정 가능) |
색상 (하우징) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
색상 (하우징 커버) | 밝은 회색 (RAL 7035) |
소재 (하우징) | PC UV 안정화 |
소재 (씰) | PUR |
UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
표면 특성 | 처리되지 않음 |
글로(glow) 와이어 테스트 | |
사양 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
온도 | 850 °C |
노출 시간 | 30 s |
보호 등급(IP 코드) | |
사양 | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 |
주변 조건 | |
획득할 최대 IP 코드 | IP69 |
획득할 최대 NEMA 코드 | 6P |
충격 강도 | IK10 (-35°C...+40°C) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
PCB 마운트 타입 | 볼트 마운팅 |
마운트 타입 | 기둥 마운팅 또는 패널 마운팅 |
마운팅 위치 | 모두 |
포장 타입 | 박스 포장 |
항목 번호 | 1557790 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | ACFDBA |
GTIN | 4067923063952 |
개당 중량(패키지 제외) | 2.45 kg |
관세 번호 | 84879090 |
원산지 | EE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
OCS PANEL 1412 PC - 마운팅 플레이트 1562143
-
OCS VENT IP55 - 환기 장치 1557909
-
OCS CORNER SCREW SET - 스크류 세트 1521845
-
OCS MOUNT SCREW SET - 스크류 세트 1557900
-
OCS CORNER SET - 코너 첨부 1471789
-
SF-PHSL 2-100 VDE - 스크류 드라이버 1212288
-
SF-PH 2-100 - 스크류 드라이버 1212560
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - 케이블 타이 3240820
-
A-INB-M12-69KN-P-LG - 압력 보정 부품 1415222
-
A-INL-M12-P-LG - 카운터 너트 1417659
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - 케이블 타이 3240820
-
G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 케이블 글랜드 1424472
-
G-INS-M25-M68L-PEPDS-LG - 케이블 글랜드 1424516
-
A-INL-M25-P-LG - 카운터 너트 1417661
-
A-INSP-M25-68N-P-LG - 스크류 플러그 1424520
-
G-INS-M40-M68N-PNES-LG - 케이블 글랜드 1417656
-
G-INB-M40-M68N-NEPDS-S - 케이블 글랜드 1415185
-
A-INL-M40-P-LG - 카운터 너트 1417664
-
A-INSP-M40-68N-P-LG - 스크류 플러그 1424522
-
VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67 - 패널 마운팅 프레임 1689446
-
VS-08-SD-F-BK - 보호 커버 1658066
-
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 - RJ45 PCB 커넥터 1653087
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - RJ45 플러그-인 커넥터 1414383
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 방진 2832991
-
PRC 5-FT25-MC6-150 - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅 1409213
-
PRC COVER M - 보호 캡 1409237
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - 커플러 커넥터 1017632
-
FT NUT M25 GY - 너트 1049832
-
PRC COVER F - 보호 캡 1409236
-
SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - PCB 단자대 1719228
-
PV-FT-C4M-C-6-130-RD-00 - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅 1158451
-
PV-FT-C4F-C-6-130-BU-00 - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅 1158448
-
SPT 5/ 1-H-7,5 - PCB 단자대 1719189
-
PV-C PROTECTION CAP - 보호 캡 1785430
-
PV-FT-C COLLAR NUT BK - 스크류 연결 1083475
-
TOOL-KIT SOLAR - 공구 세트 1212071
이점
국제적으로 인증된 하우징 시스템
안전한 연속 작동을 가능하게 하는 특수 플라스틱
고압수 침투 방지
심한 기계적 변형에도 견딜 수 있음