필드 하우징
OCS 옥외 하우징
OCS MOUNT SCREW SET - 스크류 세트
OCS MOUNT SCREW SET
-
스크류 세트
1557900
마운팅 스크류, 마운팅 패드용 자체 태핑, 20개들이 세트, 납작머리 PZ1, 길이 10 mm, 스틸
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
권장 사항
추가 정보 및 자세한 치수는 다운로드 영역에서 확인할 수 있습니다.
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
하우징 타입
옥외 하우징
하우징 타입
옥외 하우징
하우징 시리즈
OCS
치수
폭
5 mm
높이
10 mm
소재 사양
색상
은색
소재
스틸
표면 특성
아연 도금
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅
마운팅 위치
모두
패키징 사양
포장 타입
PE 백
상용 데이터
항목 번호
1557900
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ACFDBZ
GTIN
4067923064805
개당 중량(패키지 포함)
38.1 kg
개당 중량(패키지 제외)
0.002 kg
관세 번호
73181558
원산지
EE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
승인
FI Cert
승인 ID: FI/42054
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
필수 액세서리
OCS HP 080604 GY7035
-
옥외 하우징
1471770
OCS HP 080604 TRANS
-
옥외 하우징
1471772
OCS HP 100806 GY7035
-
옥외 하우징
1471773
OCS HP 100806 TRANS
-
옥외 하우징
1471774
OCS HP 121006 GY7035
-
옥외 하우징
1471775
OCS HP 121006 TRANS
-
옥외 하우징
1471776
OCS HP 141206 GY7035
-
옥외 하우징
1557790
OCS HP 161408 GY7035
-
옥외 하우징
1557792
OCS HP 181610 GY7035
-
옥외 하우징
1557794
OCS HP 141206 TRANS
-
옥외 하우징
1557795
OCS HP 161408 TRANS
-
옥외 하우징
1557796
OCS HP 181610 TRANS
-
옥외 하우징
1557797
액세서리
SF-PZ 1-80
-
스크류 드라이버
1212563
제품 도움말