OCS VENT IP55 - 환기 장치
1557909

압력 차이를 안정화하고 응축을 줄이기 위한 환기 부품, 모든 하우징 크기용, IP55, 소재: 폴리카보네이트, PBT, 색상: 밝은 회색

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








이점

국제적으로 인증된 하우징 시스템
안전한 연속 작동을 가능하게 하는 특수 플라스틱
고압수 침투 방지
심한 기계적 변형에도 견딜 수 있음