SPT 5/ 5-H-7,5-ZB - PCB 단자대
1719228

제품군 COMBICON Terminals L
케이블 사이즈 6 mm2
간격 7.5 mm
연결 방법 푸쉬-인 스프링 연결
마운팅 타입 웨이브 솔더링

PCB 단자대, 정격 전류: 41 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 전위 수: 5, 행 수: 1, 행당 핀 수: 5, 제품군: SPT 5/..-H, 간격: 7.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 지그재그 핀연결 W, 납땜 핀 [P]: 4.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
소형 지그재그 핀연결을 이용한 무제한 600-V-UL 인증
장치 전면부에 통합이 가능하게 하는 단일 방향의 작동 및 전선 연결